Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Enable high contrast mode

Prémium hatásfokú motorok


A Flygt prémium hatásfokú motorjai az IE3 energiahatékonysági követelmények és az IEC szabványok mellett a NEMA szabvány prémium hatásfokra vonatkozó követelményeinek is eleget tesznek. A Flygt a búvárszivattyúinknak megfelelően alakítja ki a 2 és 230 kW közötti teljesítményméretben készülő motorjait. A tervezéskor az egyik fő cél a lehető legmagasabb motorhatásfok elérése volt az állórész köré koncentrált veszteségekkel, hogy a rendelkezésre álló hűtés használata optimális legyen. Ez jelentős mértékben meghosszabbítja a motor és a csapágy élettartamát, és megakadályozza a motor felforrósodását.

A prémium hatásfokú motorok kínálata két motortechnológiát foglal magában. A nagyobb méretek esetében a hagyományos indukciós motortechnológiát használjuk, a kisebb méretekhez pedig közvetlen betáplálású állandó mágneses motorokat (LSPM technológia) terveztünk.

Innovatív közvetlen betáplálású állandó mágneses motorok 12,5 kW-ig

A Flygt a világ első kereskedelemben is elérhető LSPM-motorjait keverőinkben vezette be 2009-ben. Ezeket a csúcstechnológiás motorkialakításokat több évnyi kutatás-fejlesztési tapasztalat után vittük piacra. Nagyteljesítményű és rendkívül magas hatásfokú LSPM technológiás motorokat fejlesztettünk 12,5 kW-ig. Ez a technológia 4%-kal magasabb hatásfokot biztosít az európai jogszabályok és az NEMA MG-1 által meghatározott, a prémium hatásfokról szóló nemzetközi szabványban (IEC 60034-30-1) megállapított névleges értéknél.

A Flygt LSPM-motorokat úgy alakítottuk ki, hogy kevesebb áramot vegyenek fel, ezzel lehetővé téve a kisebb átmérőjű kábelek és az olcsóbb védelmi eszközök alkalmazását. Ennek köszönhetően egyszerűen felújíthat egy régi szivattyút, megtartva a meglévő vezérlőszekrényt. A rugalmas LSPM-motorok az összes elterjedt indítási módszerrel működtethetők. Mérnökeink különös hangsúlyt fektettek arra, hogy motorjaink a lehető legkisebb átmérőjűek és súlyúak legyenek.

12,5 kW-os és ennél nagyobb teljesítményű motorok esetében hagyományos motortechnológiákat alkalmazunk a prémium hatásfok eléréséhez. Egyes 70 kW-nál nagyobb teljesítményű motorok teljes rézrúd állórésszel, speciális magas hatásfokú tekercseléssel és állórész-forgórész lemezekkel rendelkeznek.

A prémium hatásfokú motorok előnyei:

  • A legmagasabb hatásfokú búvármotorok a piacon
  • Prémium hatásfok nemzetközi szabványa
  • Az alacsonyabb motorhőmérséklet meghosszabbítja a motor és a csapágy élettartamát
  • Szivattyúkhoz és szivattyúalkalmazásokhoz optimalizálva
  • Az összes szokásos indítási módszer használható