It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Détection de fuite

Identifier les fuites, rechercher les zones problématiques et réduire la perte d’eau sans arrêter les canalisations critiques

Les services d’eau perdent chaque jour des milliards de gallons d’eau en raison du vieillissement du réseau de distribution et de transmission. Les fuites sur les canalisations de grand diamètre ont un impact important sur les volumes de perte d’eau. Même les petites fuites sur ces grandes canalisations s’accumulent parce qu’elles restent souvent indétectables pendant longtemps. Finalement, les fuites peuvent entraîner des défaillances coûteuses des canalisations.  

Les fuites sont une responsabilité qui nuit à un service d’eau sûr et fiable, en particulier dans les communautés confrontées à la raréfaction de l’eau. L’impact financier de la perte d’eau est également important, représentant des milliards de dollars par an. Heureusement, la plupart des pertes d’eau peuvent être détectées et réduites. Les services publics peuvent localiser les fuites principales de transmission à fort impact sans rompre le sol ni perturber le service.  

Pourquoi la détection des fuites est essentielle pour les services de l’eau : 

  • Trouver les fuites principales de transmission à fort impact sans interruption de service 
  • Améliorez l’efficacité de la réparation grâce à un emplacement précis des fuites 
  • Réduire les pertes d’eau réelles et autres déchets créés par les fuites 
  • Prévenir les défaillances catastrophiques des canalisations 
  • Faire des économies 
  • Éviter les augmentations de taux inutiles et renforcer la confiance du public dans le service public 
  • Rechercher dans la canalisation les zones problématiques et les premiers signes de défaillance 
  • Identifier les poches de gaz qui ont un impact sur le débit et conduisent à une corrosion principale forcée 
  • Cartographier les réseaux de pipelines et confirmer l’emplacement des équipements enterrés 
  • Associez-le à des services d’évaluation supplémentaires pour acquérir une compréhension complète de l’état de la canalisation 

Xylem excelle dans la détection et la localisation des fuites difficiles à trouver sur les canalisations critiques. Nos outils de détection de fuite de pointe peuvent même détecter des fuites de la taille d’un trou d’épingle sur les réseaux de grand diamètre. Notre équipe expérimentée a réalisé des milliers d’inspections de fuites réussies pour les services publics du monde entier. Nous avons inspecté plus de 11 500 miles (18 550 km) de canalisations et trouvé plus de 8 600 fuites, ce qui a permis d’économiser des millions de gallons d’eau.