It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuração do FPG 411/FPG 412

  1. Prima o botão de Início.
  2. Aceda a e prima para seleccionar todos os menus.
  3. Aceda a Definições > Comunicação.
  4. Seleccione Porta RS-485 RTU ou Porta Ethernet.
  5. Defina os parâmetros de comunicação.
  • Porta RS-485 RTU
Parâmetro Definição
Definições de Protocolo Modbus Slave
Endereço escravo O endereço do controlador na rede.
Definições do canal Baud - 9600
Paridade - Nenhum

 

  • Porta de Ethernet
Parâmetro Definição
Protocolo Modbus Slave
Definições do canal Endereço IP - 10.10.10.10
Máscara de sub-rede - 255.0.0.0
Porta - 502