It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuração do APP 411/APP 412

Utilize a IHM FOP 315 ou FOP 402 para configurar o dispositivo APP 411/412.

A Bomba 1 ou Misturador 1 devem estar no nó 1, a Bomba 2 ou Misturador 2 devem estar no nó 2, e assim por diante.

  1. Aceda aDefinições>Comunicação .
  2. Selecione as Definições TCP/IP ou as Definições Modbus RTU.
  3. Defina os parâmetros de comunicação.
ParâmetroDefinição
Endereço IP10.10.10.10
Máscara de subrede255.255.255.0
Endereço escravoO endereço do Modbus na rede
Baud9600
Bits de paragem1
ParidadeNenhum
Porta502

Uma perda na comunicação fieldbus pode parar as bombas. Para evitar paragens inesperadas da bomba, utilize as seguintes definições:

Definições>Comunicação > Perda de comunicação Fieldbus > Ação

Coloque a Ação em Nenhum.