Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

aprítószivattyúk

F -3000

VÁGÓKÉSES ÉS ŐRLŐKEREKES SZIVATTYÚK 

  • Öntisztító dugulásmentes járókerekek
  • A legnagyobb kihívásnak is megfelelő váróerő
  • Többcsatornás kialakítás a maximális hatékonyság érdekében
  • Tartósan magas hatásfok
  • Hard-Iron™ járókerék és vágókés

Segítségre van szüksége?

Forduljon szakértőhöz!

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Kötelezően kitöltendő mező
Termék modellek Technológia
Termék modellek
There are no results that match your search
Technológia

FLYGT VÁGÓKÉSES SZIVATTYÚK

ÖNTISZTÍTÁS ÉS TARTÓSAN MAGAS HATÁSFOK

A Flygt öntisztító és energiahatékony vágókéses szivattyúi kimondottan nagy igénybevételű alkalmazásokhoz és folyamatos üzemelésre készültek, a legkeményebb alkalmazásoknál (pl. szennyvíz, iszap és mezőgazdasági alkalmazások) is kitartóan nagy teljesítménnyel. Egyedülálló vágórendszerüknek köszönhetően páratlan, hosszan tartó magas hatásfokot érnek el.

A Flygt F-szivattyúi max. 200 l/s (3200 gallon/perc) kapacitással, 1,7-47 kW (2-65 LE) motorteljesítménnyel és max. 81 m (260 láb) szívómagassággal kaphatók.

A Flygt F-szivattyúit szabadalmazott Flygt N-technológiával készítették. Az összes komponens együttműködik, így a szivattyú megtartja a végső hidraulikus teljesítményét, a szivattyú hatásfoka egyenletes marad, és megtartja kiváló szilárdanyag-átbocsátó képességét. Az F-szivattyú átvág mindenféle kemény és nehéz szilárd anyagon, ezért gyakorlatilag eltömődésmentes. A Flygt szivattyúk a világ minden részén páratlan megbízhatóságot tanúsítanak. A Flygt vágókéses szivattyúk teljesítménye nem hasonlítható másik szivattyúkéhoz, akármi folyik le a lefolyón – műanyag palackok, szálas anyagok vagy gyapjú, ruházat és motorkábelek, – a szivattyú megbirkózik vele. A járókerék és a vágólap anyaga Hard-Iron™ és Active Seal™, ritkán igényel szervizelést.