Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Echipamente și intervenție de urgență în caz de uragan

Vremea este imprevizibilă. Nu și Xylem.

Sezonul oficial al uraganelor în Statele Unite este din mai până în noiembrie, momentul de vârf al sezonului fiind de la mijlocul lunii august până la sfârșitul lunii octombrie. Xylem vă poate ajuta să vă asigurați că sunteți pregătiți.

Cu mult timp înainte de evenimente meteorologice catastrofale, Xylem lucrează cu administrațiile publice orășenești și județene, precum și cu companiile pentru a crea planuri în caz de urgență care să detalieze strategii de intervenție în caz de urgență și să identifice echipamentele de pompare necesare pentru a răspunde dezastrelor naturale.

Dacă nu sunteți siguri cum să creați și să activați un plan de urgență, acum este timpul să învățați. Când uraganele lovesc, este greu să vă păstrați calmul și să veniți cu un plan. Cheia este să fiți pregătiți pentru intemperii, iar un bun punct de plecare este să urmăriți webinarul nostru la cerere. Într-o jumătate de oră, Hunter Powell de la Xylem vă oferă sfaturi de specialitate cu privire la planificarea în situații de urgență pentru a reduce la minim daunele și pentru a vă proteja operațiunile împotriva inundațiilor și a valurilor de furtună – cel mai devastator duo care însoțește orice uragan.

Faceți clic aici pentru a vizualiza acest webinar vital la cerere despre planificarea de urgență pentru uragane și aflați dacă dețineți strategiile potrivite, echipamentele închiriate și resursele pentru acest sezon și orice sezon al uraganelor.

Intervenția în caz de urgență se află în centrul a ceea ce facem. Intervenim în caz de evenimente legate de intemperii de peste 35 de ani, iar instalațiile la cheie sunt specialitatea noastră. Oferiți-ne ocazia să vă dovedim că suntem echipa cea mai fiabilă și mai receptivă din domeniu pentru recuperarea în caz de dezastru.

Vom lucra împreună cu dvs. pentru a crea un plan de acțiune în caz de dezastru, deoarece:

  • Avem echipamentul potrivit pentru activitatea în cauză. Cu un portofoliu amplu de pompe și echipamente de gestionare a apei, nimeni nu oferă o selecție mai extinsă decât Xylem. De asemenea, oferim echipamente de închiriat, potrivite pentru intervenție de urgență în caz de inundații și pentru branșamente de deviație de urgență a rețelei de canalizare.
  • Deținem un sistem fiabil care funcționează. Deoarece ne proiectăm și construim propriile echipamente, înțelegem cum funcționează cel mai bine și creăm sisteme care să potrivească echipamentele noastre la nevoile comunității care se confruntă cu urmările uraganului.
  • Avem o echipă de asistență dedicată siguranței și succesului dvs. Echipa cu experiență de la Xylem oferă planuri de urgență, servicii la cheie și un stoc vast de echipamente pentru a vă răspunde nevoilor. Suntem aici pentru a vă ajuta să vă întocmiți înaintea furtunii planul de urgență pentru diminuarea impactului inundațiilor și suntem pregătiți să răspundem la dezastrele meteorologice care implică apă. 

Intervenție de urgență 24/7

Atunci când uraganele și furtunile majore provoacă inundații, Xylem are capacitatea de a răspunde la orice oră cu echipamente portabile de pompare care funcționează independent de rețeaua electrică pentru a elimina apele inundațiilor din zonele de infrastructură critice sau pentru a menține operaționale sistemele de colectare a apei de canalizare.

Indiferent unde vă aflați în Statele Unite, suntem în apropiere. Rețeaua noastră de sucursale și distribuitori va acționa trimițând echipamente și suport ori de câte ori și oriunde este nevoie.

Cu un plan de pregătire în caz de dezastru de la Xylem, puteți acționa în loc de a reacționa.

Linkuri utile pentru pregătirea în caz de uragan:

Mărci
Mărci
Godwin logo
Godwin

O linie largă de pompe cu autoamorsare complet automate utilizate în aplicații de desecare

Flygt logo
Flygt

O gamă premium de produse și soluții pentru deplasarea și tratarea apei și a apelor uzate.