Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Discipline biologice, farmacie și procese biologice

Soluții de măsurare pentru aplicații clinice, industriale și de cercetare.

Cercetare clinică și diagnosticare
Analizoarele Xylem măsoară nivelul glucozei în sânge, plasmă și ser, precum și nivelul de lactat în sânge, plasmă și lichidul cefalorahidian.  Acestea sunt utilizate pe scară largă pentru măsurarea glicemiei în cercetarea diabetului zaharat și pentru producția de glucometre; măsurarea nivelului de lactat este utilă în fiziologia exercițiilor fizice și programele de pregătire a sportivilor. Linia noastră completă de refractometre deservește sectorul științelor sportive pentru a asigura că sportivii beneficiază de niveluri optime de hidratare în timpul antrenamentelor și competițiilor.

Alimente și băuturi
Instrumentele noastre măsoară parametri obișnuiți cum ar fi temperatura, pH-ul, dar și ingredientele cheie și produsele secundare în facilități de procesare și în laboratoare de asigurare a calității. Printre elementele analizate se numără glucoza, sucroza, lactoza, amidonul, colina, glutamatul și etanolul. În aplicațiile de verificare a nivelului de alterare a alimentelor, nivelurile de lactat și etanol furnizează dovezi cantitative ale prezenței microbilor nedoriți. Tehnologia noastră cu biosenzor este utilizată de la analiza materiilor prime până la testarea calității produsului final și monitorizarea efluenților.  Sistemele noastre testează și o varietate de contaminanți care se găsesc în produsele alimentare, cum ar fi benzenul, erbicidele, coloranții, pesticidele etc. Refractometrele de laborator permit măsurarea precisă a concentrației în sectorul alimentar și al băuturilor.

Procesare biologică
Măsurăm substanțe nutritive importante cum ar fi glucoza, glutamina și metanolul și putem monitoriza nivelul de produse secundare potențial dăunătoare, cum ar fi lactatul și amoniacul. Sectorul biofarmaceutic utilizează măsurătorile rapide pe bază de electrozi de la Xylem atât pentru monitorizarea, cât și pentru controlul proceselor.

Biocombustibili
Analizoarele Xylem măsoară nivelul de xiloză și glucoză pentru a monitoriza progresul de fermentare în cercetarea etanolului celulozic și pentru a măsura etanolul rezidual în timpul distilării în unitățile de producție.

Cercetare fiziologică
Analizoarele noastre măsoară valorile analiților cheie. Rezultatele oferă informații referitoare la factorii de creștere, metabolism, agenții toxici și multe altele.

Monitorizare și control online
Xylem oferă o serie de produse pentru monitorizarea și controlul online al analiților cheie în bioreactoarele de cultură celulară. Sistemele noastre de monitorizare și control online oferă o metodă simplă și rentabilă de monitorizare (cu adăugarea posibilă a unei pompe de alimentare/control).

Tratarea apei de uz farmaceutic – puritatea și sustenabilitatea sunt esențiale 

De la apa de alimentare până la tratarea internă pentru a genera apă de calitate farmaceutică și apoi până la evacuarea finală, apa este esențială în sectorul farmaceutic. Tratarea apei în fiecare fază de producție trebuie să realizeze două obiective: puritatea și sustenabilitatea. Contaminarea ar putea un efect letal, astfel încât prevenirea contaminării apei este esențială pentru siguranța produsului. Tratamentele trebuie să respecte standardele farmacopeice relevante pentru utilizarea preconizată a apei, diferite calități farmaceutice necesitând tratamente diferite, de la apa pură (PW) la apa ultrapură (HPW) sau la apa cu cea mai înaltă puritate pentru injecții (WFI). Producătorii din sectorul farmaceutic adoptă, de asemenea, o abordare proactivă privind sustenabilitatea, deoarece atât resursele deficitare de apă cât și atenuarea impactului asupra mediului încurajează eficiența utilizării apei prin reciclare internă și tratament avansat al produselor de evacuare finale.

Deși cerințele de tratament variază în funcție de farmacopeea relevantă, cele mai multe metode de tratare pentru a obține apă pură sau WFI implică membrane (UF și/sau RO), deionizare și/sau distilare și dezinfecție. Cu toate acestea, tratamente precum dezinfecția termică și distilarea consumă o mulțime de energie. Prin urmare, îmbunătățirea eficienței apei pentru reducerea cantității care necesită tratament îmbunătățește și eficiența energetică. Reutilizarea internă sub formă de apă de spălare reduce, de asemenea, volumul evacuărilor și costurile de tratare a apelor uzate.

Deoarece dezinfecția este atât de importantă, mai multe metode de tratare, inclusiv tratarea termică, ozonarea sau cu UV, sunt de obicei utilizate în mai multe puncte de-a lungul procesului de tratare. Aceste procese de dezinfecție nu creează produse secundare chimice, deși utilizarea ozonului necesită, de asemenea, echipamente pentru distrugerea ozonului. Metoda cu UV devine procesul preferat, dar dezinfectează doar la punctul de aplicare și nu acționează împotriva biofilmelor microbiene care se pot acumula în tubulatură. Pentru a ucide aceste biofilme, un proces de dezinfectare a reziduurilor, în mod obișnuit cu ozon, trebuie să fie rulat periodic prin sistemul de tratare.

Ozonul, cuplat cu peroxidul și/sau radiațiile UV, este extrem de eficient în oxidarea biofilmelor microbiene și a bacteriilor. Marca Wedeco de la Xylem este un lider de încredere în procese de dezinfectare cu rezultate dovedite, oferind atât unități pe bază de UV cât și unități avansate de oxidare care implică ozon și peroxid. Sistemele UV de la Wedeco sunt în topul clasamentului în domeniu în ceea ce privește eficiența energetică, iar seria MiPRO de unități avansate de oxidare (ozon, peroxid și UV) utilizează o abordare pe direcții multiple pentru a oferi cel mai înalt nivel de sanitație disponibil.

Discipline biologice, farmacie și biofarmacie Farmaceutic / biofarmaceutic
Farmaceutic / biofarmaceutic Îndepărtarea contaminanților
Life Sciences, Pharma & Biopharma Measurement Solutions
Farmaceutic / biofarmaceutic Tratarea apelor uzate
Discipline biologice, farmacie și procese biologice Validare