Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Stații de pompare a apelor pluviale și pentru intervenție în caz de inundații

Prevenirea pagubelor provocate de furtuni și inundații

Stațiile de pompare a apelor pluviale ajută la protejarea zonelor prin pomparea unor cantități mari de apă, prevenind astfel apariția inundațiilor. Multe orașe și localități sunt situate pe sau în apropierea corpurilor de apă, creând nevoia de sisteme de pompare mari, fiabile, capabile să manipuleze volume mari de apă. Altele sunt situate în zone plate, unde scurgerea naturală a apei este lentă și dificilă. Fiabilitatea este principalul parametru atunci când se proiectează o instalație de protejare împotriva apelor pluviale.

Inundațiile conțin adesea solide și cantități mari de materiale fibroase, cum ar fi ramuri, frunze, buruieni, gunoi, murdărie și sedimente, cum ar fi nisip, nămol, noroi și pământ. Proiectarea pompelor și a stațiilor de pompare se confruntă cu cerințe stricte, deoarece gunoiul nu trebuie să fie prins în pompe sau sedimentele în bazinul de colectare. Afluxul în stație va varia semnificativ între sezoanele uscate și perioadele de inundații. Trebuie utilizate cele mai fiabile pompe împreună cu un design robust al stației pentru a asigura o funcționare sigură.

Înțelegerea provocărilor cu care vă confruntați

  • Apa de ploaie conține adesea solide și cantități mari de material fibros
  • Afluxuri mari se produc într-o perioadă scurtă
  • Funcționează pentru perioade mai scurte pe parcursul anului, dar când este necesar, oferă o fiabilitate operațională ridicată
  • Sitele de gunoi bune sunt o necesitate