Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Despre Leopold

Leopold este de mult timp lider mondial în sectorul de tratare a apei și a apei uzate, furnizând sisteme de filtrare și de clarificare. Leopold proiectează și furnizează sisteme de filtrare gravitațională, clarificare, denitrificare, colectare a nămolului și recuperare a apei pentru spălare inversă. Soluțiile Leopold sunt ideale pentru îndepărtarea algelor, contaminanților și nutrienților, pre-tratare în vederea desalinizării, reutilizare, reducerea indicelui de volum al nămolului (SDI) și reducerea gustului și mirosului. De la înființarea sa în 1924, Leopold a pionierat și a dobândit o serie de tehnologii inovatoare menite să ajute la îmbunătățirea calității apei, reducând în același timp costurile. Dispunând de peste 8.000 de instalații, clienții din întreaga lume au ajuns să se bazeze pe excelența și expertiza tehnologică a companiei Xylem în tratarea apei și a apelor uzate.

Din 1924, Leopold proiectează și realizează soluții de filtrare și clarificare gravitațională rapidă pentru tratarea apei și a apelor uzate. Leopold furnizează soluții de filtrare a fluidelor, recuperare a apei pentru spălare inversă și de pre-tratare în vederea desalinizării pentru stații de tratare a apei potabile. De asemenea, oferă soluții de filtrare terțiară și denitrificare pentru stații de tratare a apei uzate. În plus furnizează stațiilor de tratare a apei potabile și apei uzate soluții de flotație cu aer dizolvat (DAF) și de colectare a nămolului.

Inginerii Leopold pot ajuta la analizarea, evaluarea și proiectarea tuturor aspectelor unui sistem complet de filtrare, inclusiv la evaluarea calității influentului, determinarea ratelor optime de încărcare și a celei mai potrive configurații de proiectare, precum și la selectarea celor mai bune caracteristici ale fluidului circulat și proiectarea procesului de spălare inversă. Sistemul de filtrare performant Filterworx Leopold de la Xylem este dotat cu jgheab, tuburi de drenaj, suport integral pentru fluide, fluide personalizate, jgheaburi pentru apa de spălare inversă și elemente de control al sistemului. Rezultatul este un sistem rentabil, eficient, performant, conceput pentru a satisface cerințele clienților. 

Sistemul Clari-DAF Leopold de la Xylem este folosit pentru a clarifica apa brută și a elimina contaminanții, cum ar fi turbiditatea, algele, elementele care dau culoare apei, fierul/manganul, substanțele organice și compușii care oferă gust și miros. Este o tehnologie foarte eficientă, cu rezultate dovedite, pentru îndepărtarea particulelor cu densitate joasă, precum Giardia și Cryptosporidium. Performanțele acestui sistem sunt superioare clarificării convenționale în ceea ce privește furnizarea unei calități constante a apei, producerea consecventă de solide din nămol la concentrații ridicate și funcționarea la rate mari de încărcare – rezultate care pot reduce costurile totale de exploatare ale clienților.

Leopold oferă și soluții de colectare a nămolurilor cu colector de nămol plutitor Clari-VAC și colector de nămol scufundat CT2. Aceste sisteme sunt utilizate în soluții finale de clarificare pentru a elimina solidele din nămol. Pentru domeniile în care este necesară eliminarea azotului și fosforului, Leopolod furnizează sisteme de denitrificare elimi-NITE care convertesc filtrele pentru a deveni active din punct de vedere biologic, astfel încât efluentul să îndeplinească nivelurile de nitrat și fosfor impuse. 


;