Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Ative o modo de alto contraste
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

Todas as publicações em Construção

Apresentando o novo Making Waves

A partir da invenção da primeira bomba submersível de desidratação há 70 anos, as tecnologias da Xylem levaram a indústria a soluções inovadoras para os...

Novo artigo sobre normativas da UE para a eficiência de bombas

Ao procurar tornar-se a região mais consciente sobre os problemas climáticos do mundo, a UE está continuamente introduzindo novas normativas com exigências...

Xylem fornece desvio de emergência após recorde de chuvas em Mênfis

Na primavera de 2016, caiu uma quantidade de chuva sem precedentes de 400 mm na cidade de Mênfis, Tennessee. Esse acontecimento extraordinário erodiu o solo...