Jabsco is de grootste producent en leverancier van kleine scheepstoiletten en we hebben een enorme ervaring in het ontwerp en de installatie hiervan.
Veruit de meeste gebruikte scheepstoiletten worden handmatig bediend. Onze 29090/29120-serie is de afgelopen tien jaar het populairste toilet wereldwijd. We hebben ze nu nog verder verbeterd, met sterkere materialen, nieuwe styling en nieuwe functies waardoor ze nog eenvoudiger te onderhouden zijn. Handmatige toiletten hebben een modern ontwerp en materialen en zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden, eenvoudig en schoon in gebruik en bieden uitzonderlijke waarde voor uw geld. U krijgt de keuze uit twee maten toiletpotten en zelfs de kleinste boten hebben genoeg ruimte voor het comfort van een groot toilet (29120-serie) voor slechts een kleine meerprijs.
Ons luxe assortiment Lite Flush, Quiet Flush en Deluxe Flush elektrische toiletten bieden een stille werking om slapende gasten niet te wekken als het toilet wordt gebruikt. Er zijn opties om te spoelen met zoet water uit de eigen voorraad van de boot of met zout, rivier- of meerwater van buiten de boot. Lite Flush-toiletten hebben een integraal spoel- en afvalpompsysteem in een stijlvolle behuizing. Deluxe Flush-serie toiletten bieden een huiselijke stijl waarbij alle pompcomponenten verborgen zijn. Bij Quiet Flush-toiletten ligt de pomp aan de achterkant van een smalle basis, waardoor deze in smallere ruimtes kunnen worden geïnstalleerd. Met driewegregelaars kan het waterniveau worden verhoogd of verlaagd.
Met Quiet Flush-conversiesets kunnen eigenaren van het 37010-toilet en vele andere soorten elektrische of manuele toiletten upgraden naar de volledige Quiet Flush-specificatie. Al onze elektrische toiletten gebruiken verrassend weinig stroom en zijn eenvoudig te bedienen voor zowel beginners als ervaren bemanningen.
Handmatige toiletten kunnen worden geüpgraded tot het Lite Flush elektrisch toilet. De nieuwe Lite Flush is ontworpen om uw bestaande handmatige toilet te installeren met dezelfde afmetingen, bevestigingspunten en slangbevestigingen als het Jabsco handmatige toilet.
Al onze toiletten kunnen worden gebruikt op binnenwateren, rivieren, meren of de zee en kunnen boven of onder de waterlijn worden geïnstalleerd. De installatie-instructies moeten wel worden nageleefd voor veiligheid en de installaties moeten voldoen aan de lokale voorschriften met betrekking tot overboord lossen. Al onze toiletten zijn ontworpen om overboord of naar opslagtanks te lozen.