Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Oppervlaktewater als energiebron

Energie uit oppervlaktewater (EOW) installaties onttrekken koude of warmte uit waterbronnen als rivieren en plassen. Ze maken gebruik van temperatuurverschillen en zetten dit om in bruikbare energie, bijvoorbeeld via een warmtepompinstallatie. Door een warmtepomp kan het oppervlaktewater zowel als koude- en warmte bron functioneren. Momenteel worden EOW systemen vooral ingezet als onderdeel van een klimaatinstallatie waar ook een bodemenergiesysteem (WKO) deel van uitmaakt. De toegevoegde waarde van het EOW systeem is de verhoging van het systeemrendement en energetische balancering van het WKO systeem. Een EOW installatie is relatief eenvoudig en bestaat onder andere uit pompen, filters en warmtewisselaars. Het gebruik van EOW is sterk in opkomst. Onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft
aangetoond dat het economisch winbare potentieel met EOW 12 procent van onze warmtevraag en 54 procent van onze koudevraag dekt (IF Technology, 2016). Energie uit oppervlaktewater kan daarom naast zon- en windenergie een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Maar wat zijn nu precies de mogelijkheden met een EOW systeem? Wanneer is een gebied geschikt? En wat is het effect op het milieu? Deze whitepaper heeft als doel hier meer inzicht over te geven.

Het witboek downloaden