Overzicht
- Hoog energie-efficiënt - permanent magneetsynchroon, hoge toerental-motor met accurate snelheidsregeling.
- Lage ruis en milieuvriendelijk - geen trilling or noodzaak voor oliesmering dankzij contactloze luchtlagers.
- Eenvoudige plug and play-installatie - geen noodzaak voor extra hijswerktuigen, speciale fundamenten of tijdverspillende uitlijningsprocedures; compressor getest en klaar om te gebruiken na lokale aanpassings en opstartprocedures
- Minimaal onderhoud - roterende as zweeft tijdens werking
- Snelle en handige service - modulair ontwerp en kleine voetafdruk met eenvoudige toegangspunten
- Nul verlies transmissievermogen en geen lager-verlies - kortgekoppelde waaier op motoras
- Geen noodzaak voor gevoelige elektronica om de lagerfunctionaliteit te regelen of voor vermogen backups - faalveilige technologie en veilige verwerking van stroomuitval of wisselende spanningen
- Optie om elektrische onderdelen te scheiden van de hoofdbehuizing om levensduur te verlengen in warmere klimaten waar hitte problemen met de elektronica kan veroorzaken
Beter dan uw traditionele blower
In een gemiddelde blower zuiveringsinstallatie zijn de blowers in een beluchtingssysteem de grootste energieverbruiker. De meest gebruikte blower-technologieën zijn echter inefficiënt. Bovendien zijn ze onderhoudsintensief en moeilijk om te installeren en te bedienen. De Sanitaire TurboMAX turbo-blower - een direct aangedreven, hoge toerental turbo-blower die de nieuwste luchtlager-technologie gebruikt - heeft een lange levensduur en lage onderhoudsvereisten. TurboMAX blowers hebben ook realtime stroommeting met venturi-achtige stroommeter aan de zuigkant van het klokvormig uiteinde met aan nauwkeurigheid van +-3% Wat is een hoge toerental turbo-blower?
Wat is een hoge toerental turbo-blower?
Een turbo-blower produceert gecompresseerde lucht met een waaier die op hoge snelheid draait. Traditioneel gebruikten turbo-blowers standaard motoren, versnellingen om de hoge turbo-snelheden te bereiken - waarmee complexiteit en onderhoudsintensieve onderdelen toegevoegd werden voor het regelen van luchtstromen met leischoepen. Hoge toerental turbo-blowers gebruiken een kortgekoppelde waaier die direct verbonden is met een permanente magneetsynchrone motor die aangestuurd wordt door een variabele frequentie aandrijving (VFD) om hogere snelheden te bereiken en tegelijkertijd stroomregeling mogelijk te maken. De Sanitaire TurboMAX turbo-blower gebruikt deze technologie. Het is een eentrapse centrifugaalachtige turbo-blower, bestaande uit geavanceerde stootachtige luchtlagers, een hoge precisie, aluminiumlegering waaier, een hoge toerental permanente magneetmotor, een VFD-omvormer, een premium regelaar en een luchtkoelingssysteem voor de meeste maten.
Voornamelijk gebruikt in geactiveerde sludge-installaties, in zowel gemeentelijk en industrieel vuilwater, heeft het Sanitaire TurboMAX turbo blower bereik 13 verschillende blower-maten (15-600 kW) en stroomnominalen van 700 tot 41.000 m3/u per blower waarmee zuurstofnoden van installaties van 5.000 tot 1,5 m PE en meer beantwoord worden. Dit brede bereik van modellen biedt meer flexibiliteit in het ontwerpen van een systeem om meer nauwkeurig aan uw vereisten te voldoen zonder over- of onder-dimensionering van de blowers.