Overzicht
- Compleet overzicht in al uw objecten
- Altijd up-to-date
- Overal op elk apparaat beschikbaar
- Gepersonaliseerde omgeving
Met XDM krijgt u beter inzicht in al uw installaties. Het beheren van werkprocessen, onderhoud en storingen wordt veel efficiënter met deze asset management tool. In XDM zijn verschillende functionaliteiten beschikbaar:
- Paspoort met gegevens van installaties
- Werkprocessen voor onderhoud en storingen
- Risicogestuurd beheer van installaties
- Speciale module voor monteurs
- Management en rapportages
Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat u volledig inzicht heeft in alle gegevens van uw installaties. Zoals storingen, gegevens van apparatuur, uitgevoerd en gepland onderhoud en relaties tussen objecten. Zo kunt u installaties veel beter beheren en worden acties sneller en gerichter uitgezet.
De gegevens zijn direct in een overzichtelijke rapportage te bekijken. Hierin worden ook de financiële gegevens inzichtelijk. Op basis van de data in XDM kunt u zelfs uw meerjaren begroting maken.
Alle functies binnen XDM zijn samen met onze klanten ontwikkeld. Zo creëren we een gebruiksvriendelijke tool die perfect aansluit op wat u nodig heeft.
Met XDM kunt u tot 27% op onderhoudskosten besparen.
Er ontstaat een dynamische onderhoudsplanning. Onnodig onderhoud wordt geminimaliseerd en er wordt extra aandacht besteed aan installaties waar dat nodig is. Monteurs weten op locatie precies wat ze moeten doen en kunnen gericht aan de slag dankzij alle beschikbare informatie over de apparatuur.
- Eén dashboard met een volledig overzicht van al uw objecten en installaties.
- Real-time status van installaties, meldingen van storingen en inzicht in de planning en werkzaamheden.
- Log met elk (mobiel) apparaat in, vanuit kantoor of een servicebus. XDM is een web-based tool en altijd bereikbaar.
- Volledig in te richten naar eigen werkmethoden en persoonlijke voorkeur.