Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Innovatie: Baanbrekende technologie in deze volgende generatie drainagepompen
  • Werkgebied: Vergroot het werkgebied boven de reguliere QH-curve
  • Minder slijtage: Stem snelheid af op de behoefte, geen snoring of drooglopen
  • Betrouwbaarheid en robuustheid: Compact ontwerp presteert beter dan traditionele dewatering pompen

De Bibo Alpha is een plug-and-play pomp die zich voortdurend aanpast om de efficiëntie te optimaliseren, dankzij geïntegreerde intelligentie.

Deze pomp werd ontwikkeld om te voldoen aan de toenemende nood van de mijnbouw- en bouwsector om de totale kosten van het verpompen van water te verminderen. De pomp is extreem stevig, compact, stabiel en net zo snel en makkelijk op te stellen als een traditionele pomp.

Dit is de eerste onderdompelbare dewatering pomp die zich aanpast aan een debiet en opvoerdruk, in plaats van een statische curve om te voldoen aan de eisen van een bepaalde gebruikssituatie.

Deze nieuwe technologie biedt een nieuw niveau van flexibiliteit, op maat van de hedendaagse en toekomstige noden op het vlak van dewatering.

Flexibel en efficiënt
De innovatieve technologie creëert de toekomstige standaard voor flexibiliteit.
Met de ingebouwde intelligentie dekt Biboα een reeks traditionele dewatering pompen, omdat de snelheid en prestaties in het veld aangepast worden op de behoefte, in plaats van een statische curve.

Flygt-biboA-PerformanceCurve.jpg

Betrouwbaar en robuust
Uiterst robuust, compact en gebruiksvriendelijk.

Plug en play
Zonder dat er configuraties nodig zijn.

Robuust ontwerp 
Zorgt voor een continue werking van de pomp bij elke dewatering toepassing.

Tot 70% minder slijtage

  • Snelheid aanpassen om snoring en drooglopen te voorkomen
  • Altijd de goede draairichting

Betrouwbare prestaties
Door ingebouwde motorbeveiligingen, inclusief:

  • Stroomsterkte
  • Temperatuur
  • Fase-uitval en onbalans
  • Over-/onderspanning
  • Soft start en stop

Verbeterde prestaties
Deze compacte 8kW-pomp levert QH-prestaties van een 2kW- tot 10kW-pomp en gaat tot 4x langer mee dan een traditionele dewatering pomp.

Beter Asset Management
Minder voorraad omdat er zo’n 30% minder onderdelen worden gebruikt dan bij traditionele pompen. De pomp heeft een groter werkgebied waardoor het mogelijk is om te standaardiseren naar minder pompformaten.

Verbeterde levenscycluskosten
Verlengt de tijd tussen onderhoudsbeurten en verlaagt de onderhoudskosten met maximaal 50%. Biboα vermindert het energieverbruik tot 60%*, omdat de pomp altijd op optimale werkpunt functioneert.

Verbeterde levenscycluskosten
Verlengt de tijd tussen onderhoudsbeurten en verlaagt de onderhoudskosten met maximaal 50%. Biboα vermindert het energieverbruik tot 60%*, omdat de pomp altijd op optimale werkpunt functioneert.

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Wellpoint-ontwatering
Bouwterreintoepassingen Wellpoint-ontwatering
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Brochure

Casestudy