Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

MV-serie

Afwateringssystemen voor de bouw

Zelfsturende Godwin bronpompen en uitvoerbuizen maken een eenvoudig te vervoeren en te installeren systeem. Met tot 20 graden buiging bij de koppelstukken van de uitvoer, kunnen de buizen eenvoudig worden aangepast op de omstandigheden van de grond en de bouwplaats zonder dat er zuigingskracht of druk verloren gaat.

• Debiet: 100 – 3,100 gpm

• Opvoer: 77 – 220 ft

• Verwerking van vaste stoffen: met een diameter tot maximaal 3 1/8 inch (8,25 cm)

Verwerking van lucht: Tot 200 cfm (340 m3/uur)

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Verplicht veld
Productmodellen
Productmodellen
Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd