Overzicht Accessoires Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Sterk, duurzaam, flexibel en lichtgewicht
  • Uitstekende prestaties en een lange verwachte levensduur
  • Weersbestendig

Leiding uit polyethyleen met een hoge dichtheid (HDPE) en versmeltingsmogelijkheden

Xylem houdt er een grote voorraad aan HDPE-leidingen (polyethyleen met een hoge dichtheid) op na, met diameters die uiteenlopen van 4 inch (100 mm) tot 36 inch (900 mm). De leiding kan worden gekocht of gehuurd. Daarnaast bieden we alle fittingen, adapters en versmeltingsservices die vereist zijn voor een complete systeeminstallatie.

Versmeltingsmachines

Onze autonome versmeltingsmachines zijn verkrijgbaar voor HDPE-leidingversmelting en -installatie ter plekke. We beschikken bovendien over ervaren, ter plaatse gecertificeerde, versmeltingstechnici die onze machines gebruiken voor het versmelten van HDPE-leidingen tot 36 in (900 mm) in diameter.

Accessoires

Accessoires

Accessoires

QD-leidingen en -fittingen

  • Dompelverzonken staal met grote treksterkte
  • QD-koppelsysteem (Quick Disconnect)
  • Leidingen, fittingen en adapters van 2" tot 12"
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen