Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

  • Wypożycz i wypróbuj system Flygt Concertor®

    Przetestuj pompę Flygt Concertor® wraz z kompletnym systemem sterowania Nexicon®. 

Rent and try the Flygt Concertor® system

Masz problem z pompownią lub zatykającą się pompą?

Mamy na to rozwiązanie! Wypożycz i wypróbuj zintegrowany, inteligentny system pompowania Flygt Concertor®. W skład zestawu testowego wchodzą:

  • pompa Flygt Concertor®
  • kompletna szafa sterownicza wyposażona w układ strerowniczy Xylem Nexicon® + HMI.

Nasza oferta daje możliwość przetestowania systemu przed podjęciem decyzji o zakupie. Oferujemy opcję wynajmu do 2 miesięcy w zależności od Twoich potrzeb. Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś!

Czy często masz do czynienia z dużą ilością substancji stałych, powodujących zatory? System Flygt Concertor® rozwiąże ten problem, skutecznie eliminując zanieczyszczenia stałe.

 

Flygt Concertor®: Intelligent Pumping That Delivers More

Flygt Concertor® is a smart wastewater pumping solution that combines energy efficiency and proven anti-clogging performance. Integrated self-cleaning improves operator safety, eliminates manual cleaning, and delivers up to 25% for a fast return on investment.

Discover the Difference