Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Pomptesten

Onze pompen ondergaan een reeks kwaliteitsgarantietests tijdens de productie. Pompacceptatietesten worden uitgevoerd op een afgewerkt product om de aanvankelijke prestaties te verifiëren, en om te controleren op herhaalbaarheid van productie-eenheden, prestaties met speciale materialen, enz. Een typische prestatietest is het meten van debiet, druk en het ingangsvermogen van de motor. Onze onderwaterpompen worden als volledige eenheid getest voordat ze naar een eindgebruiker of een magazijn worden verzonden. De aangepaste pompen van Flygt kunnen worden getest met een gekalibreerde testmotor of een specifieke motor om aan uw behoeften te voldoen. Bijkomende metingen zoals trillingen en ruis kunnen worden opgenomen volgens de specificaties.

Prestatietests voor acceptatie door de klant, met getuigen of certificaten, worden gebruikt om aan te tonen dat de specificaties van het contract worden nageleefd, en om ervoor te zorgen dat elektrische aandrijvingen en andere hulpsystemen correct functioneren en goed passen voordat ze de fabriek verlaten.

Testen zonder getuigen

Testen zonder getuigen worden uitgevoerd zonder de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de koper. Gewoonlijk certificeert een fabrieksingenieur de gegevens en curve. Testen zonder getuige zijn goedkoper en zorgen voor een snellere aflevering van de pomp aan de pompgebruiker. In veel gevallen, als de koper bekend is met de prestaties van de pomp (identieke modelbestelling van de pomp) hebben testen zonder getuige de voorkeur.

Testen met getuige

Bij pomptesten kan een vertegenwoordiger van de pompkoper aanwezig zijn als getuige met vele functies. Een test kan op verschillende manieren worden bekeken. In een typische getuigentest woont een vertegenwoordiger van de koper fysiek de tests bij. De vertegenwoordiger ondertekent de testgegevens om te verklaren dat de test naar tevredenheid is uitgevoerd. De uiteindelijke acceptatie van de pomp kan vaak ter plekke door de getuige worden bepaald. Het voordeel van het getuigetesten hangt grotendeels af van de effectiviteit en expertise van de getuige. Een getuige kan niet alleen garanderen dat de test correct is uitgevoerd, maar ook de werking van de pomp observeren tijdens het testen voorafgaand aan de verzending van de pomp naar de werkplaats. Een nadeel van getuige-testen kan de negatieve impact zijn die het heeft op het fabriekstestschema en de testkosten. Met de just-in-time-productiemethoden van vandaag kunnen testen met getuigen duur worden als regelingen met de getuige onverwachte vertragingen veroorzaken.