It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Premium efficiency-motoren


Flygt Premium Efficiency-motoren voldoen aan de IE3-efficiëntievereisten in IEC-normen en aan de Premium Efficiëncy-vereisten in de NEMA-norm. Flygt ontwerpt specifiek de motoren voor onze onderwaterpompen en stelt ze beschikbaar in de groottes van 2 kW tot 230 kW. Het ontwerpen is erop gericht om de hoogst mogelijke motorefficiëntie te bereiken met verliezen rond de stator om de beschikbare koeling op de best mogelijke manier te gebruiken. Dit resulteert in een zeer lange levensduur van de motor en lagers en een koel werkende machine.

Het Premium efficiency gamma motoren bestaat uit twee motortechnologieën. Voor de grotere motoren gebruiken we de conventionele inductiemotortechnologie, en voor de kleinere motoren hebben we Line Started Permanent Magnet-motoren (LSPM-technologie) ontworpen.

De innovatieve Line Started Permanent Magnet-motoren leveren tot 12,5 kW

Flygt introduceerde in 2009 de eerste commercieel verkrijgbare LSPM-motoren in onze mengers. Na vele jaren van voorafgaande R&D-ervaring hebben we deze ultramoderne motorontwerpen op de markt gebracht. We hebben motoren met LSPM-technologie tot 12,5 kW ontwikkeld die zowel krachtig als extreem efficiënt zijn. Deze technologie levert een tot 4% hogere efficiëntie dan de nominale waarde van de International Premium Efficiency-norm (IEC 60034-30-1), vastgesteld door Europese regelgeving en de NEMA MG-1-standaard.

Flygt LSPM-motoren zijn ontworpen om minder stroom te verbruiken, met kleinere kabels en minder dure beschermende apparaten. Hierdoor kunt u een oude pomp gemakkelijk aanpassen en uw bestaande bedieningspaneel behouden. U kunt de flexibele LSPM-motoren starten met behulp van alle gangbare startmethoden. Al onze technische inspanningen zijn erop gericht om motoren te ontwikkelen die zo dun en licht mogelijk zijn.

Voor motoren van 12,5 kW en groter gebruiken we conventionele motortechnologieën om de hoogste efficiëntieniveaus te bereiken. Sommige motoren groter dan 70 kW zijn uitgerust met volledige koperen staafrotoren en speciale efficiënte wikkelingen en stator/rotorlaminaten.

Voordelen van premium efficiency-motoren:

  • Hoogste efficiënties in onderwaterpompen op de markt
  • Volgens de internationale norm voor uitstekend rendement
  • De lagere motortemperatuur verlengt de levensduur van de motor en lagers
  • Geoptimaliseerd voor pompen en pomptoepassingen
  • Alle gebruikelijke startmethodes zijn mogelijk