Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Hoog contrast modus inschakelen

Samengestelde pompstations

Flygt biedt een breed gamma vooraf samengestelde verpakte pompstations inclusief pompen, tank, leidingen en kleppensysteem, alle installatieaccessoires en bewakings- en besturingsapparatuur. De pompstations zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen, en ze hebben allemaal een ontwerp dat is geoptimaliseerd voor probleemloos en efficiënt verpompen.

Aangezien sedimentophoping ongewenst is in een afvalwaterpompstation, vanwege geurproblemen, hoge onderhoudskosten en het risico op verstopping, is het voorkomen van sediment en afzettingen een van de belangrijkste aspecten tijdens het ontwerp. Het ontwerp van de pompputbodem in onze voorgemonteerde pompstations elimineert of minimaliseert sedimentafzetting. De stations beschikken ook over een compacte en kleine voetafdruk, waardoor civiele werken worden verminderd en de installatie snel en gemakkelijk wordt gemaakt. Kortom, onze verpakte pompstations hebben alles wat u nodig heeft voor een betrouwbare en efficiënte kant-en-klare oplossing. Wij ontwerpen, bouwen en installeren al meer dan 40 jaar verpakte pompstations. Daarom krijgt u met een Flygt PPS-oplossing volledige gemoedsrust en het voordeel van exclusieve verantwoordelijkheid van de nummer één vertrouwde leverancier in de afvalwaterindustrie.