It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Slurry Pompen

Horizontale, verticale en dompelbare slurry pompen voor betrouwbare transport van schurende en viskeuze materialen in mijnbouw, bouw en meer

Slurry pompen worden gebruikt om vaste deeltjes, gesuspendeerd in een vloeistof (meestal water), te transporteren in sectoren zoals mijnbouw, bouw en waterzuivering.

Xylem biedt een breed assortiment slurry pompen, zowel te koop als te huur, ontworpen voor een lange levensduur en laag energieverbruik. Dankzij een gepatenteerd zelfreinigend ontwerp zijn ze eenvoudig te onderhouden en presteren ze efficiënt.

Soorten Slurry Pompen

Er zijn drie hoofdtypen slurry pompen, elk geschikt voor specifieke toepassingen:

  • Horizontale slurrypompen, ook wel droog opgestelde pompen genoemd, hebben hun hydraulisch uiteinde en aandrijfeenheid buiten de pompput. Ze zijn veelzijdig, verkrijgbaar in verschillende opvoerhoogten en debieten en maken meestal gebruik van gestandaardiseerde motoren en afdichtingen. In overstromingsgevoelige gebieden kunnen droog opgestelde dompelpompen een betere optie zijn.

  • Verticale slurrypompen zijn onderverdeeld in tankpompen en cantilever/stortpompen. Tankpompen zijn droog geïnstalleerd, hebben een geïntegreerde schacht en een open inlaat die luchtblokkering voorkomt voor een soepele werking. Ze hebben geen ondergedompelde lagers of afdichtingen. Cantilever/stortpompen daarentegen zijn halfdroog, waarbij het hydraulische gedeelte is ondergedompeld in drijfmest terwijl de aandrijfeenheid droog blijft. Deze pompen kunnen omvangrijker zijn, hebben beperkte toegang en zijn gevoeliger voor overstromingen, waardoor ze minder gunstig zijn in vergelijking met dompelpompen.

  • Dompelbare slurrypompen bieden verschillende voordelen. Ze werken direct in het slib en hebben geen ondersteunende structuur nodig, waardoor ze ruimtebesparend zijn. Het geïntegreerde ontwerp combineert de motor en het spiraalhuis voor een eenvoudige installatie en de werking onder water minimaliseert het geluid. De omringende vloeistof koelt de motor, waardoor deze vaker kan worden gestart, terwijl de flexibele installatieopties geschikt zijn voor verschillende configuraties. Bovendien helpen ze om schachten schoon te houden voor een betere efficiëntie.  

Voor een optimale keuze moeten verschillende eigenschappen van de slurry en het leidingsysteem bekend zijn. Xylem helpt bij het selecteren van de juiste slurry pomp die past bij uw specifieke toepassing.

 

Slurry pumps are designed to tackle the toughest challenges, efficiently transporting thick, abrasive mixtures where traditional pumps can't keep up

Gerelateerde producten en diensten