Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Xylem introduceert e-IXP, de eerste ISO-pomp voor industriële toepassingen met bewaking op afstand

april 28, 2021

Dordrecht, 28 april 2021 – Het internationale watertechnologiebedrijf Xylem kondigt de lancering aan van e-IXP, de nieuwe reeks centrifugaalpompen die voldoen aan ISO 2858 voor industriële pomptoepassingen (chemie, petrochemie, olie en gas, staal), stadsverwarming, warm/koud waterproductie, brandbeveiliging en energieopwekking.

De Lowara e-IXP serie is de ideale pomp voor een breed scala aan toepassingen. De pomp biedt betere hydraulische prestaties en dankzij het geoptimaliseerd en efficiëntere ontwerp is de pomp in meerdere opties en materialen beschikbaar.

De nieuwe e-IXP-pomp stelt gebruikers in staat om:

  • De industriële capaciteit te verbeteren: Uitbreiding van de serie tot DN 250 verhoogt de capaciteit met 65% in vergelijking met de vorige serie.
  • Meer uit de investering te halen: Rendement tot 10% hoger in vergelijking met het vorige ISO assortiment dankzij geoptimaliseerde hydraulica.
  • Energiekosten te verlagen: Bewezen tot 50% energiebesparing door toepassing van variabele snelheid met een 11 kW pomp.
  • Het proces te beveiligen met optimyze: Voorkom pompstoringen en vermijd dure stilstandtijden met vooruitziend onderhoudsadvies.
  • Het onderhoud verminderen: Standaard slijtringen en droge as van roestvast staal met duplex mantel zorgen voor een langere levensduur en verminderen stilstandtijden.

Producteigenschappen:

  • Modellen: DN25 – DN250
  • Ontworpen volgens ISO norm 2858 en 5199
  • Capaciteit tot: 1270 m 3/h
  • Vermogen: 0,55 kW- 200 kW
  • Opvoerhoogte tot: 160 m

Kijk voor meer informatie in de brochure.

Over Xylem

Xylem (XYL) is een leidende, mondiale leverancier van watertechnologie, die zich inzet om uitdagingen op het gebied van water en infrastructuur op te lossen met technologische innovaties. Onze meer dan 16.000 gevarieerde werknemers leverden in 2020 een omzet van $4,88 miljard. Wij creëren een duurzamere wereld door onze klanten in staat te stellen het water- en grondstoffenbeheer te optimaliseren en door gemeenschappen in meer dan 150 landen te helpen waterveilig te worden. Meer informatie op: www.xylem.com.

Contacts:

Pers
Jessica Nielsen                                                     
All Colors of Communication  
+32 473 50 71 72
Jessica@allcolorsofcommunication.com

Product
Xylem Water Solutions Nederland B.V.
+31 78 654 85 00
salesnl@xylem.com