It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Riparazione ambientale di acqua e vapore

Mitigare gli agenti contaminanti con soluzioni temporanee o permanenti

Riparazione dell’acqua 

Xylem ha una gamma di capacità che possono mitigare i contaminanti presenti in tutto l’ambiente. Xylem dispone di un’ampia gamma di soluzioni mobili e permanenti di emergenza per il risanamento delle diverse acque, insieme a una serie di servizi correlati. 

Da acque sotterranee, acque di superficie e altre fonti idriche, Xylem ha dimostrato soluzioni a base di liquidi e membrane per eliminare gli agenti contaminanti e soddisfare gli obiettivi di trattamento e altri requisiti. Dal carbonio, dallo scambio ionico e dall’osmosi inversa alle soluzioni biologiche mobili o permanenti, possiamo rimuovere i contaminanti dalle fonti d’acqua da questi e altri siti: 

  • Cantieri di risanamento delle acque sotterranee 
    • Costruzione, brownfield, superfondo, comune generale
  • Fonti di acqua potabile comunale 
    • Acquere, laghi, ruscelli, acque di superficie
  • Basi militari 

  • Aeroporti 

  • Aree di formazione antincendio 

  • Industria in generale 
    • Dove è richiesta la conformità per lo scarico nelle fognature locali o in altri corsi d’acqua
  • Applicazioni minerarie 

  • Impianti di produzione di petrolio, gas e sostanze chimiche 

Controllo vapore 

Quando l’aria contiene sostanze pericolose o contaminanti nell’aria, Xylem utilizza diverse soluzioni per mitigare i vapori pericolosi. 

Per molti problemi legati agli odori, Xylem utilizza soluzioni a base di carbonio per trattare gli odori nell’aria. Le soluzioni a base di carbonio per odori e altri vapori vengono utilizzate per le acque reflue comunali e le applicazioni industriali. Alcune applicazioni nelle acque reflue comunali utilizzano anche mezzi (non carbonio) combinati con liquidi per il controllo del vapore localizzato. In questi settori vengono utilizzate soluzioni di controllo del vapore a base di carbonio, liquidi e altri liquidi: 

  • Acque reflue comunali 
  • Produzione chimica 
  • Produzione farmaceutica 
  • Altra produzione 

Le capacità di controllo dei vapori di Xylem comprendono anche unità di controllo degli odori industriali a base di carbonio che possono essere installate permanentemente o temporaneamente.  

Tutte queste funzionalità vengono utilizzate in modo efficace durante gli eventi di manutenzione programmata nei siti industriali. Le applicazioni per l'ossidazione termica si trovano principalmente in: 

  • Raffinazione 
  • Produzione di petrolio e gas 
  • Produzione chimica 
  • Degasaggio marino 
  • Degasaggio del serbatoio ferroviario