It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Riparazione delle acque sotterranee

Proteggete le fonti di acqua sotterranea con le soluzioni di monitoraggio e riparazione

Proteggere le nostre risorse più preziose 

L’acqua di sottosuolo è una delle più preziose risorse naturali del nostro pianeta. Rappresenta la prima fonte di approvvigionamento per l'acqua potabile per circa il 50% della popolazione mondiale. Una grandissima quantità di acqua di sottosuolo viene impiegata in agricoltura. L’uso eccessivo ha comportato l’esaurimento delle nostre risorse idriche sotterranee con conseguente essiccazione dei pozzi, riduzione della qualità dell’acqua, intrusione dell’acqua salata, cedimento del terreno e riduzione dei livelli dell’acqua di superficie. Oltre all’uso eccessivo, le nostre risorse idriche sotterranee sono minacciate anche da fonti di contaminazione industriali, agricole e comunali. 

Monitoraggio e analisi delle acque sotterranee 

Per garantire una gestione e un risanamento efficaci delle acque sotterranee, i dati di misurazione di alta qualità sono essenziali. La nostra strumentazione per applicazioni sul campo offre una soluzione economicamente vantaggiosa per tutte le esigenze di campionamento e monitoraggio. Grazie all’accesso a un supporto tecnico esperto, è possibile essere sicuri del funzionamento dello strumento, sia che si stia conducendo uno studio sulla protezione delle acque sotterranee o si stia studiando la contaminazione. 

Comprovata esperienza nel trattamento delle acque sotterranee 

Con oltre 40 anni di esperienza, Xylem è stata leader nel trattamento delle acque sotterranee per eliminare le impurità organiche e inorganiche. Siamo stati una delle prime aziende a fornire soluzioni per il risanamento delle acque colpite con lo sviluppo dei nostri pacchetti di trattamento al carbone attivo per la rimozione del tricloroetilene (TCE), ora riconosciuto dall’Environmental Protection Agency (EPA) statunitense come la migliore tecnologia disponibile. La nostra collaborazione con i distretti idrici, le comunità, i clienti industriali e l’esercito ha affrontato con successo i contaminanti tra cui: 

  • Composti organici: TCE, TCP, PFC, THM, H2S 
  • Inquinanti inorganici: PFAS, arsenico, cromo, piombo, perclorato, nitrato 

Allineiamo i nostri obiettivi di trattamento con il nuovo regolamento nazionale EPA PFAS sull’acqua potabile. 

Soluzioni per la riparazione delle acque sotterranee 

Offriamo sistemi di pompaggio e trattamento basati sulle nostre imbarcazioni, disponibili per l’acquisto o il noleggio. Supportato da una delle flotte mobili più grandi e diversificate del paese, forniamo una gamma di servizi in loco che comprendono risposta alle emergenze, soluzioni temporanee e installazioni a lungo termine o permanenti, insieme all'integrazione completa dei sistemi. 

Le nostre soluzioni mobili possono essere configurate per soddisfare le vostre specifiche applicazioni e i vostri obiettivi di trattamento, utilizzando i liquidi più efficaci in base a prove idriche approfondite. Le nostre imbarcazioni funzionano fino a 150 psig e hanno capacità che vanno da 5 gpm a 2.000 gpm, con: 

  • Sistemi di sottodrenaggio ottimizzati per cadute di pressione inferiori 
  • Vie accessibili per facilitare l’ispezione 
  • Configurazioni del serbatoio a setto per un uso efficiente dello spazio 
  • Costruzione resistente con saldature interne ed esterne al 100% 
  • Rivestimento epossidico interno resistente all’abrasione e alla corrosione 

Le nostre capacità di assistenza comprendono:  

  • Controlli e monitoraggio periodici e programmati in loco presso la nostra filiale locale 
  • Risciacquo di cloro durante le sostituzioni che impedisce la crescita batterica 
  • Gruppi skid che consentono lo spostamento in un altro sito se necessario e un utilizzo più veloce/facile 
  • Progettazione del sistema, modellazione dello stripping dell’aria, modellazione del carbonio in fase liquida, insieme alle previsioni e alla progettazione dell’utilizzo del carbonio 

Evoqua utilizza un’ampia gamma di scambiatori ionici e liquidi granulari, comprese le tecnologie proprietarie e le opzioni generiche. Siamo in grado di identificare i liquidi che garantiranno il più basso costo di riparazione per 1.000 galloni di acqua trattata. Offriamo anche opzioni di finanziamento per semplificare la proprietà e garantire tranquillità. 

Indipendentemente che il tuo sito sia un aeroporto, una base militare, un impianto municipale per l’acqua potabile, un cantiere edilizio o un altro sito di trattamento dell’acqua sorgente, la nostra linea di carboni e resine può aiutarti a mantenere una fornitura d’acqua costante e conforme. Con la crescita demografica e le crescenti pressioni normative, ci impegniamo a fornire soluzioni efficaci per tutte le fonti idriche, garantendo la sostenibilità per le generazioni future.

 Composto Media di riparazione/Applicazione/Profilo progetto 
 

Acido perfluoroottano solfonico (PFOS) e acido perfluoroottanoico (PFOA) altre sostanze per o polifluoroalchiliche (PFAS)

 

Rimozione PFC (trattamenti con carbonio e resina)

 
 

Tricloroetilene (TCE)

 

Terreno di carbonio attivo

 
 

Diclorometano (DCM)

 

Terreno di carbonio attivo

 
 

1,2,3 - Tricloropropano (TCP)

 

Correzione TCP

 
 

Composti organici volatili (VOC)

 

Terreno di carbonio attivo

 
 

BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene)

 

Terreno di carbonio attivo

 
 

Diossano

 

Terreno di carbonio attivo

 
 

Altri composti organici

 

Terreno di carbonio attivo

 
 

Ammoniaca

 

Profilo di progetto - Trattamento delle acque reflue dei cuscinetti per ammoniaca a semiconduttore

 
 

Arsenico

 

Mezzi idrossidi ferrici granulari GFH®

 
 

Cadmio

 

Mezzi per la rimozione dei metalli per tracce SCUφ

 
 

Rame

 

Mezzi per la rimozione dei metalli per tracce SCUφ

 
 

Cianuro

 

Profilo progetto - Impianto di produzione del gas per la pulizia del cianuro con scambio ionico delle acque reflue

 
 

Cromo esavalente

 

Rimozione cromo esavalente

 
 

Solfuro di idrogeno (H2S)

 

Mezzi di controllo degli odori Midas® 

 
 

Piombo

 

Mezzi per la rimozione dei metalli per tracce SCUφ

 
 

Perclorato

 

Profilo progetto - Il produttore aerospaziale rimuove la contaminazione da perclorato utilizzando lo scambio ionico

 
 

Nickel

 

Mezzi per la rimozione dei metalli per tracce SCUφ

 
 

Azoto

 

Rimozione di nitrato dalle acque sotterranee

 
 

Selenio

 

Sistema avanzato di trattamento biologico SeHAWK® e/o Sistema avanzato di liquidi reattivi Pironoxφ