It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC)

Migliorate l’efficienza degli edifici con pompe HVAC sostenibili e soluzioni di trattamento dell’acqua

Trascorriamo gran parte del nostro tempo negli edifici, ma molte di queste strutture fanno parte di un’infrastruttura obsoleta che spesso ospita sistemi idrici e di riscaldamento obsoleti e inefficienti. Con gli edifici che rappresentano una parte significativa del consumo energetico globale, la necessità di soluzioni HVAC innovative sta aumentando. Questi sistemi non solo migliorano il controllo del clima interno, ma si concentrano anche sulla riduzione al minimo del consumo energetico e dell’acqua, rendendoli essenziali per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui data center, edifici per uffici e appartamenti, negozi, complessi sportivi, impianti di riscaldamento/raffreddamento centrali, ospedali, scuole e progetti di costruzione ecologiche. 

Mentre la popolazione mondiale continua a crescere e l’urbanizzazione accelera, c’è la necessità di vedere come possiamo avere un impatto sul clima adottando soluzioni sostenibili per gli edifici. Negli edifici moderni, l’obiettivo è quello di ottenere un elevato comfort con un basso consumo energetico. Ciò richiede che tutti i componenti, comprese le pompe, siano efficienti dal punto di vista energetico e adattabili alle esigenze attuali, lavorando insieme in un sistema complesso.  

Xylem offre un’ampia gamma di sistemi di riscaldamento e raffreddamento progettati per soddisfare e superare i più recenti standard di efficienza energetica. I nostri sistemi comunicano efficacemente con i moderni sistemi di gestione degli edifici, come quelli che utilizzano Modbus o BACnet, garantendo prestazioni ottimali.