It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

5 points à connaître sur les filtres à média régénératif (RMF) Defender®

Filtration Pools & Leisure Attractions Aquatics Commercial Aquatic FIltration

Tout le monde apprécie une eau propre et claire pour nager ou se détendre, mais pour les exploitants de piscines, spas et parcs aquatiques, l’efficacité opérationnelle est tout aussi essentielle. L’un des héros cachés qui contribue à fournir un environnement de baignade supérieur aux utilisateurs et à la prospérité des exploitants à travers le monde est le filtre régénératif Defender. Afin de mieux faire connaître cette technologie, nous présente cinq informations essentielles sur le filtre Defender.

Tout d’abord, si vous ne connaissez pas le système Defender, il s’agit d’un filtre régénératif couramment utilisé dans les installations aquatiques. La filtration régénérative est une alternative à la traditionnelle séparation au sable. Elle permet d’obtenir une filtration de l’ordre d’un micron, et donc une eau aussi saine et claire que possible. Pour les exploitants, cette technologie se distingue par son efficacité opérationnelle et les économies importantes qu’elle permet de réaliser : jusqu’à 90% sur l’eau, 50% sur l’énergie et 30% sur le carburant et les produits chimiques.

Voici les cinq principaux points à connaître, à mon sens, au sujet du RMF Defender.

1. Le RMF Defender a bientôt 20 ans

Il est donc plus ancien que l’iPhone ! Cette technologie a une longue histoire de performances éprouvées. À ce jour, on compte plus de 4 500 installations de filtres Defender dans le monde, dans des installations telles que des piscines, des spas, et même des parcs de surf.

2. On trouve le filtre Defender aux quatre coins de la planète

Cette technologie a été déployée dans plus de 50 pays : des États-Unis au Royaume-Uni, en passant par les Émirats arabes unis, et jusqu’à un archipel de l’océan Arctique. Car oui, il y a bien un filtre Defender dans une piscine municipale située dans l’une des régions habitées les plus septentrionales du monde - une région d’une beauté naturelle exceptionnelle, avec de nombreuses espèces d’oiseaux, davantage d’ours polaires que d’humains, et où la durabilité est une priorité absolue pour la préservation l’environnement. Ce critère a d’ailleurs été un facteur clé dans le choix du filtre Defender pour cette installation.

3. La filtration Defender profite aussi à l’eau en-dessous de 0°C

Le RMF Defender garantit la pureté de l’eau utilisée pour la production de glace et de neige pour nos clients. Cela comprend les installations de ski en salle et les parcs à neige et à glace en intérieur de grande envergure.

4. Les humains ne sont pas les seuls à exiger une eau de qualité

Le filtre Defender contribue à la santé et au développement d’un grand nombre d’animaux dans le monde entier. Cette technologie est en effet utilisée dans des zoos et des aquariums, aussi bien dans de petites structures que dans certaines des attractions touristiques les plus populaires de la planète.

5. Le RMF Defender est fabriqué par Neptune Benson

Cela peut sembler évident, mais nous sommes fiers d’avoir préservé le contrôle de notre fabrication depuis le lancement du premier filtre Defender, il y a bientôt deux décennies. Neptune Benson a été créé en 1956 aux États-Unis et, encore aujourd’hui, fabricants et assembleurs collaborent dans nos usines américaines à la production du filtre Defender. Environ 30 personnes sont employées à la fabrication et à l’expédition de chaque RMF Defender et de ses accessoires.

Nous espérons que vous avez apprécié ces informations concernant le RMF Defender. Si vous utilisez un filtre régénératif Defender et que vous souhaitez témoigner de votre expérience, n’hésitez pas à nous en faire part.