Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé

Découvrez la Gamme de Pompes de Forage Lowara, une marque Xylem

La gamme de pompes de forage Lowara est une gamme de pompes de forage conçue pour offrir des performances élevées et une efficacité énergétique optimale dans la gestion de l'eau pour diverses applications, notamment l'extraction des eaux souterraines. Cette gamme se distingue par sa durabilité, sa facilité d'utilisation et ses faibles besoins en maintenance, en faisant un choix privilégié pour de nombreuses applications dans les secteurs agricole, industriel et les infrastructures publiques d’adduction d’eau.

Une pompe de forage efficace pour chaque besoin

Comme l'explique Nicolo Santon, Technical Training Manager de Xylem pour Lowara:

"Une pompe de forage est un dispositif utilisé pour puiser l'eau d'un conduit étroit foré dans le sol. Ces pompes sont principalement destinées à extraire les eaux souterraines de puits profonds et sont conçues pour être entièrement immergées. La gamme forage Lowara propose des solutions adaptées aussi bien aux petites qu’aux grandes installations, quel que soit le besoin en eau."

Nicolo Santon poursuit :

"Notre gamme de pompes de forage, allant de 4” à 12”, permet aujourd’hui des débits allant jusqu’à 520 m³/h et des hauteurs manométriques atteignant 545 m."

Modèles disponibles

  • 4” e-GS
  • 5” Scuba
  • 6” Z6” – ZN6”
  • 8” Z8” – ZR8”
  • 10" Z10" - ZR10"
  • 12" Z12" - ZR12"

Nous proposons des versions à moteur encapsulé ou bobinable, de 4” à 12”, avec des puissances allant de 0,37 kW à 300 kW, disponibles en alimentation monophasée ou triphasée, ainsi qu’en vitesse variable.

Avantages et Caractéristiques

Efficacité énergétique

La gamme forage est conçue pour fonctionner avec une consommation d’énergie minimale. Son efficacité est optimisée grâce à un design hydraulique et moteur avancé, contribuant ainsi à la réduction des coûts d’exploitation à long terme.

Durabilité

Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, résistants à la corrosion comme l’acier inoxydable, cette gamme assure des performances durables même dans des environnements difficiles. Le corps de pompe, l’arbre moteur et d’autres composants clés sont conçus pour résister à l’usure et à la corrosion, garantissant ainsi une longue durée de vie.

Design compact

Les pompes sont adaptées aux puits de petit diamètre, ce qui permet une installation dans des espaces restreints tout en offrant une flexibilité d’installation optimale.

Technologie de pompage avancée

Grâce à un système hydraulique perfectionné, ces pompes optimisent le débit et la pression d’eau, garantissant un approvisionnement constant et fluide, que ce soit pour une utilisation continue ou intermittente.

Facilité d’installation et d’entretien

Le design simplifie l’installation et la maintenance. Les pompes sont faciles à utiliser, avec des instructions claires et des composants aisément remplaçables, ce qui réduit les interruptions de service et facilite l’entretien.

Applications possibles

  • Irrigation agricole : Extraction des eaux souterraines pour l’irrigation des cultures, des pâturages et autres besoins agricoles.
  • Approvisionnement en eau industrielle : Alimentation en eau pour divers processus industriels (production, refroidissement, nettoyage).
  • Distribution d’eau potable et publique : Fourniture d’eau pour les collectivités et espaces urbains.
  • Utilisation résidentielle : Approvisionnement en eau pour les foyers et complexes résidentiels, pour la consommation, l’hygiène et le nettoyage.
  • Traitement et dessalement des eaux : Utilisation dans les stations de traitement des eaux et les installations de dessalement pour le pompage des eaux souterraines.