Vue générale
Caractéristiques du produit
- Réduisez jusqu'à 25 % la consommation d'énergie
- Garantie étendue (14 000 heures)
- DuraCoat pour un vieillissement accru
- Solidité et robustesse accrues
- Fabrication en interne
Xylem fabrique les lampes Ecoray dans son usine en Allemagne, dans le respect des exigences les plus strictes. Les lampes Ecoray sont traitées avec la couche de protection innovante DuraCoat de Xylem, qui renforce leur robustesse, ce qui permet de réduire leur consommation d’énergie et de rendre leur fonctionnement plus sûr pour atteindre les objectifs de désinfection. Les lampes Ecoray sont testées conformément à la norme ISO 9001. La production et la logistique sont certifiées ISO 14001.