Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Une station de pompage réduit sa consommation d’énergie de 27 %

Une station de pompage réduit sa consommation d’énergie de 27 %

Grâce à Flygt Experior de Xylem, une station de pompage municipale des eaux usées située sur les bords du lac de Côme, en Italie, a réussi à réduire sa consommation d’énergie de 27 %. Cette solution de pompage durable des eaux usées permet également d’éliminer les risques de colmatage. 

Le lac de Côme, en Italie, constitue une destination de vacances prisée et est également le lieu de résidence de nombreuses personnes célèbres. La région étant très dépendante du tourisme, la qualité de l’environnement est capitale. La gestion responsable des eaux usées représente donc un enjeu essentiel. 

Difficulté supplémentaire : le paysage est très montagneux, loin d’être idéal pour installer des stations d’épuration. À cause de ce terrain accidenté, la principale station de traitement des eaux usées de la zone se trouve à quelques centaines de mètres seulement du centre historique. 

Un système complexe de gestion des stations de pompage contrôle au total 14 stations qui acheminent 55 000 m3 d’effluents par jour vers l’installation de traitement. Comodepur, l’entreprise chargée de la gestion du réseau d’assainissement dans la région, doit s’assurer que l’eau traitée et purifiée rejetée directement dans le lac de Côme respecte les normes environnementales particulièrement strictes. L’équipe de Comodepur a parfaitement conscience des conséquences possibles d’un dysfonctionnement de la pompe : un reflux du système de traitement des eaux usées peut être déversé directement dans le lac. 

Colmatage des pompes par des fibres 

La station de pompage des eaux usées de Tavernola, située sur la rive ouest du lac, constituait l’une des installations les plus gourmandes en énergie. C’est là que se rejoignaient les effluents de plusieurs municipalités voisines, y compris les eaux usées d’entreprises textiles, ce qui explique que des filaments de tissus pénétraient dans le système. La lenteur des pompes aidant, ces restes de textile s’enroulaient souvent autour des roues, ce qui entraînait un colmatage continu des pompes. 

Inquiets de l’inefficacité du système, de l’augmentation de la consommation d’énergie et des coûts de maintenance, les exploitants ont pris la décision de moderniser l’installation. Pour tenter d’améliorer le rendement du système, l’équipe avait installé un variateur afin de modifier la vitesse de rotation des pompes en fonction des besoins en temps réel. Toutefois, les résultats obtenus ont été minimes. 

« Nous en sommes arrivés au point où il fallait intervenir jusqu’à trois fois par semaine sur le système, explique Alberto Turconi, directeur technique de Comodepur. En raison de la taille et du poids considérables des pompes (plus de 300 kg chacune), chaque intervention nécessitait la présence de deux hommes. En plus du personnel, d’autres dépenses s’imposaient : celles liées au camion d’hydrocurage coûteux pour le drainage et le nettoyage de la fosse, et celles associées à la gestion des déchets filamenteux et des biomatériaux. » 

L’offre « Try and Buy » 

Luigi Cece, directeur de l’usine et du réseau d’assainissement Comodepur raconte : « Nous savions très bien qu’il nous fallait un système durable et rentable, notamment parce que toute augmentation des coûts serait répercutée sur les tarifs appliqués aux habitants de la région. » 

Comodepur a accepté d’installer la solution recommandée par Xylem dans le cadre de l’offre « Try and Buy » (Essayez avant d’acheter). Grâce à celle-ci, les clients peuvent installer et tester les produits pendant une période déterminée à l’issue de laquelle ils achètent la solution ou renvoient les pompes sans aucun frais. 

Une solution intelligente rapidement rentabilisée 

La solution de pompage des eaux usées Flygt Experior recommandée par Xylem comprend notamment un dispositif de contrôle SmartRun™. En matière d’hydraulique, la solution Flygt Experior intègre la technologie Flygt N Anti-Colmatage avec une roue autonettoyante qui permet d’ assurer un pompage fiable et de maintenir un rendement élevé et constant. Le plateau dilacérateur quant à lui coupe les longues fibres et les solides, et permet de traiter tous types d’eaux usées tout en évitant les risques de colmatage. 

Le SmartRun™ est un dispositif de contrôle intelligent conçu spécialement pour assurer un transport efficace des eaux usées. Il adapte automatiquement la vitesse de rotation des roues aux besoins du système, tout en réduisant au minimum la consommation énergétique. 

Après trois mois d’exploitation, la solution Flygt Experior a permis une économie d’énergie de 27 % sans qu’aucun problème de colmatage ou de blocage ne soit constaté. Comodepur a donc accepté d’acheter la solution, qui a été rentabilisée en huit mois seulement. Un an plus tard, Flygt Experior continue à fonctionner efficacement, sans s’obstruer. 

avant le Simon