Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Plus qu’à la rencontre de l’œil

Compact et élégant à l’extérieur, potentiel infini à l’intérieur

Plus qu’à la rencontre de l’œil
« Le principal avantage de MultiSmart alimenté par Nexicon® est qu’il peut faire plusieurs choses avec un seul contrôleur. »
Doug Pratt, ingénieur commercial, JCH Inc.

Performances préconfigurées

Présentation de Xylem MultiSmart alimenté par Nexicon®, le contrôleur préprogrammé qui allie fonctionnalité, ingéniosité et convivialité avec sa conception de nouvelle génération. Grâce à une large sélection de fonctions avancées de traitement des eaux usées, à un assistant de configuration qui facilite l’installation plus que jamais et à une intégration transparente dans les systèmes et le matériel existants, les utilisateurs peuvent se développer et s’adapter au fil du temps, quelle que soit l’échelle. 

Aucune planification Nex nécessaire

Au moment où vous pensiez que MultiSmart de Xylem ne pouvait pas s’améliorer, MultiSmart optimisé par Nexicon redéfinit ce qui est possible pour la gestion moderne des eaux usées. Avec l’introduction de deux nouveaux modules, il offre une modularité et une adaptabilité encore plus importantes, en s’appuyant sur notre longue expérience en matière d’expertise et de fiabilité.  

  • Commencer par un module de base cybersécurisé comportant plusieurs combinaisons, toutes connectées au fond de panier 
  • Développer avec des modules de pompe, y compris notre tout dernier module de protection du moteur et module de redondance

Adaptable par conception

Que vous soyez une grande ou une petite municipalité, que vous disposiez déjà de notre package de base MultiSmart ou que vous cherchiez à vous développer, notre nouvelle offre s’adapte à vos besoins et peut évoluer avec le temps. En plus d'une programmation supplémentaire grâce à la licence CODESYS® incluse, ce package intuitif offre bien plus que ce qu'il faut :

  • Protection robuste contre la cybersécurité

    Chez Xylem, nous adoptons une vision globale des performances des produits connectés pour assurer une réponse rapide aux menaces de nouveaux produits ou aux faiblesses récemment découvertes.

  • Compatibilité avec les systèmes existants

    Configurez-le avec d’autres solutions telles que Flygt Concertor® pour améliorer encore l’efficacité, y compris une réduction de la consommation d’énergie jusqu’à 70 %.

  • Efficacité et contrôle

    Contrôlez jusqu’à quatre pompes à la fois, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources, du temps et de la main-d’œuvre.

  • Options d'expansion

    Profitez d’une flexibilité et d’une personnalisation à l’épreuve du temps avec la possibilité d’intégrer de nouveaux logiciels, fonctionnalités, modules et autres mises à jour dès qu’ils deviennent disponibles.

FAQ

MultiSmart alimenté par Nexicon® est un contrôleur de station de pompage des eaux usées modulaire conçu pour simplifier la surveillance, le contrôle et l’optimisation des systèmes de pompage des eaux usées. Il combine des fonctionnalités préconfigurées avec des modules évolutifs, permettant aux municipalités et aux services publics d’adapter le système à l’évolution des besoins opérationnels.

Un contrôleur modulaire des eaux usées permet aux opérateurs de démarrer avec des fonctionnalités essentielles et d’ajouter des capacités au fil du temps. Cette approche permet de réduire les coûts initiaux, de simplifier les mises à niveau et de prendre en charge l’expansion future sans avoir besoin d’un remplacement complet du système de commande.

Le système aide les opérateurs à améliorer l’efficacité de la station de pompage grâce à une surveillance avancée, une gestion des alarmes, un contrôle de la pompe, une analyse de puissance et une intégration avec les technologies de traitement des eaux usées connectées. Il peut contrôler jusqu’à quatre pompes tout en fournissant des informations opérationnelles exploitables.

Le module de protection du moteur est un module d’extension pour le MultiSmart alimenté par la plateforme Nexicon® qui effectue des tests de résistance d’isolement et de surveillance de puissance. Il permet d'identifier les problèmes électriques plus tôt et peut déclencher des alarmes lorsque les valeurs mesurées dépassent les seuils configurés, ce qui permet de prendre en charge des stratégies de maintenance proactive.

Le module de redondance fournit une couche supplémentaire de résilience en fournissant de l’énergie au module de pompe indépendamment de l’alimentation principale MultiSmart alimentée par Nexicon®. Ceci peut aider à maintenir le fonctionnement et à réduire le risque d'interruptions de service en cas de panne de l'alimentation électrique.

Oui. MultiSmart, alimenté par Nexicon®, est conçu pour s’intégrer à l’infrastructure existante des eaux usées et peut travailler avec des technologies telles que Flygt Concertor® pour aider les services publics à améliorer les performances du système et l’efficacité opérationnelle.

Oui. MultiSmart optimisé par Nexicon® comprend des fonctionnalités de conception axées sur la cybersécurité pour aider les services publics à protéger l’infrastructure connectée des eaux usées et à répondre aux cybermenaces émergentes.

Les systèmes d’eau et d’eaux usées sont des infrastructures critiques. Les cyber-incidents peuvent perturber le traitement, déclencher des notifications d’eau bouillante et menacer la santé publique. À mesure que les services publics numérisent les opérations et connectent plus d’appareils, le risque augmente. L’EPA et le CISA ont identifié le secteur comme une priorité pour l’investissement en cybersécurité et l’assistance technique.

La transformation numérique donne aux services publics une visibilité en temps quasi réel sur les débits, la pression et la qualité de l’eau, automatise le reporting manuel et permet une maintenance proactive. Les capteurs connectés et l’analyse contribuent à réduire l’eau non génératrice de revenus, à prolonger la durée de vie des équipements et à permettre aux équipes limitées de gérer des systèmes plus grands sans ajouter de personnel de manière proportionnelle.

Plus qu’un simple système, plus qu’une simple rencontre avec l’œil

Sachant que l’installation et la mise en service peuvent être effectuées en seulement 10 minutes, rien ne vous empêche de tirer parti de MultiSmart alimenté par Nexicon.

Contactez un expert dès aujourd’hui

*  Champ obligatoire