Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?
Après ses multiples utilisations, l'eau doit être collectée et transportée vers la station d’épuration pour y être traitée, puis rejetée dans l’environnement. Le débit des eaux usées augmente tout au long du réseau de collecte jusqu’à la station d’épuration. Lorsque l’écoulement par gravité est économiquement et techniquement impossible, des stations de pompage sont utilisées. Les pompes sont contrôlées avec précision afin de stabiliser le débit vers la station d’épuration.
En se rapprochant de la station d’épuration, les stations de pompage deviennent de plus en plus grandes pour pouvoir traiter un débit de plus en plus important. Le réseau municipal des eaux usées se termine au niveau de la station de pompage de l’usine de traitement des eaux usées, ou de la station de prise d’eau. Les eaux usées brutes sont ensuite pompées vers le dégrilleur de la station d’épuration, puis acheminées vers le procédé de traitement.
Les stations de pompage combinées sont conçues pour traiter les débits quotidiens d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’autres écoulements d’eau de surface. Elles sont couramment utilisées dans les réseaux d’assainissement. Lors de la conception d’une station combinée, vous devez prendre en considération les fluctuations normales du débit du réseau d’eaux usées, ainsi que le débit d’entrée maximal suite à d’importants épisodes pluvieux. Ces deux débits d’entrée peuvent largement varier l’un par rapport à l’autre, et le débit d’entrée maximal peut être bien supérieur au débit normal.
Les eaux usées peuvent s’avérer difficiles à transporter et à gérer en présence d’importantes quantités de solides organiques, de chiffons et d’autres déchets que les pompes pour eaux usées ont du mal à traiter. Tout déversement ou débordement engendrera une dégradation de l’environnement, c’est pourquoi la fiabilité du pompage est cruciale. Flygt peut vous aider grâce à ses modèles de stations de pompage à la pointe de la technologie et à ses pompes sans colmatage éprouvées et adaptées aux milieux les plus complexes, ainsi qu’à toutes vos exigences particulières de pompage.
Les accessoires ont été conçus et sélectionnés pour s’adapter à nos produits.
Xylem est leader des pompes robustes, portables et fiables pour toutes applications.
Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24
All fields required.