It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Systèmes pour eau de laboratoire

Ultra Clear™ TP ED TWF EDI

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Les systèmes d’eau ultrapure Ultra Clear™ TP ED TWF EDI ont la qualité d’eau productible la plus haute pour tous les domaines de test et de recherche essentiels.

Le système Ultra Clear™ TP ED est désormais équipé en standard d’un distributeur électronique, permettant une production précise et contrôlée en volume d’une eau ultra pure, et des débits allant jusqu’à 2 l/mn.

La interface intuitive simplifie et accélère la distribution d’eau. Une imprimante et l’interface Modbus permettent d’intégrer le transfert de données dans votre système existant.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX PLUS HAUTES EXIGENCES
  • L'installation est simple ; toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi de l’usine, incluant un premier jeu de modules et de filtres, ainsi que tous les tuyaux de connexion nécessaires.
  • L’écran couleur tactile de 7 pouces rendl’utilisation simple et intuitive. Tout est sous vos yeux et l’écran affiche tous les paramètres importants ainsi que les intervalles de renouvellement.
  • Accès aisé à tous les modules afin de procéder à leur changement, si nécessaire, sans l’intervention d’un technicien.
  • Des composants longue durée et contrôlés individuellement par notre solution logicielle. Produisez de l’eau ultra pure à faible coût.
  • Une seule lampe UV haute efficacité, utilisée pour l’oxydation du COT et le monitoring, réduisant ainsi considérablement les coûts.
  • Le mode de désinfection intégré et contrôlé par l’utilisateur augmente la durée de vie du système.
  • Tous les systèmes peuvent être complétés par des accessoires en option.
  • Nos contrats de service et d’entretien de confiance protègent votre équipement pour de longues années.

  • Raccordement au réseau d’eau potable
  • Affichage en verre multicouleur de 7 pouces pour un fonctionnement rapide et facile avec une vaste vue d’ensemble
  • Navigation facile par le toucher des composants système fonctionnels
  • Interface utilisateur nouvellement conçue
  • Affichage graphique de toutes les fonctionnalités principales
  • Cartes SD et connexion USB pour le transfert des données

  • Affichage graphique multicouleur en verre de 7 pouces pour toutes les fonctionnalités principales permet un fonctionnement rapide et facile, avec une vaste vue d’ensemble et une navigation des menus simple et intuitive
  • Deux qualités d’eau à partir d’un seul appareil, eau ASTM type 2 et type 1
  • Cartes SD et connexion USB pour le transfert des données
  • La livraison comprend les consommables
  • Haute capacité des consommables
  • Fabriqué en Allemagne