Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Packaged AOP Systems

Processus d’oxydation avancée (AOP) Pro3mix

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire
  • Solution idéale pour l’atténuation de la formation de bromate
  • Combinaison du système ozone Wedeco de Xylem avec l’appareil de dosage H2O2
  • Compact et monté sur patin
  • Système de destruction de l’ozone résiduel

Pourquoi un processus d’oxydation avancée ?

Les services de distribution d’eau font état d’une tendance mondiale en progression concernant les micropollutions dangereuses contenues dans l’eau. Des traces de polluants organiques/inorganiques (NDMA, MTBE, 1,4-dioxane, EDC, etc.) sont souvent détectées dans les eaux souterraines et de surface.

L’industrialisation, l’agriculture intensive, ainsi que les soins médicaux ont tous contribué à l’augmentation des contaminations. Une fois que ces micropolluants sont entrés dans la chaîne alimentaire humaine par le biais de l’eau potable, un risque important existe à long terme pour la santé ainsi que pour le matériel génétique humain. Les méthodes de traitement traditionnelles ne sont plus suffisantes pour garantir une élimination complète de ces contaminants.

L’augmentation du nombre de polluants présents dans l’eau potable peut également être attribuée aux changements climatiques et démographiques. En conséquence, le risque de pénurie d’eau sera plus élevé et la demande de réutilisation directe ou indirecte des eaux usées à des fins de production d’eau potable augmentera.

Le processus d’oxydation avancée (AOP) est l’approche idéale pour cette nouvelle catégorie de contaminations de l’eau. L’AOP est la combinaison de deux ou plusieurs processus permettant de générer des radicaux hydroxyles (radicaux OH) ou d’en augmenter le nombre. Les radicaux OH contribuent à l’oxydation des substances indésirables. Par rapport à d’autres oxydants, les radicaux OH ont un potentiel d’oxydation sensiblement supérieur.

Une fois que les radicaux hydroxyles se sont formés dans l’eau, ils réagissent immédiatement à pratiquement toutes les substances oxydables existantes. Les performances de dégradation élevées et la cinétique de réaction rapide de ce processus sont les clés du succès en matière d’élimination de nombreuses contaminations persistantes.

La solution : Promix

Promix est un système intelligent à introduction d’ozone, permettant un traitement à l’ozone grâce à une conception élégante et sobre. Il est adapté à une source d’eau présentant un taux élevé de bromure.

Certaines installations de traitement dans le monde doivent faire face à des niveaux élevés de bromure dans leurs sources d’eau. L’oxydation à l’ozone (par exemple le traitement AOP) des sources d’eau potable affectées avec de l’ozone peut provoquer la formation de bromate dans l’eau produite. Le bromate dans l’eau potable est indésirable, car il est cancérigène chez l’homme. La présence de bromate dans l’eau destinée à la consommation est régulée par l’OMS (moins de 10 μg/L).

Le système Promix permet d’utiliser l’ozone d’une nouvelle manière afin de contrôler la formation de bromate, tout en traitant les contaminants indésirables. Dans le traitement de l’eau potable, l’oxydation à l’ozone est habituellement l’une des alternatives les plus courantes à la chloration, car elle ne produit en général pas de trihalométhanes (THM) ni d’autres dérivés chlorés. 

Les solutions AOP peuvent aussi être simplement mises en œuvre dans des situations de modifications d’équipements existants par la mise à jour des systèmes à ozone. Il n’est pas nécessaire de modifier les structures ni les chaînes de traitement existantes.  

Xylem fournit des systèmes de traitement complets Promix qui réduisent au maximum l’empreinte globale de la solution d’oxydation complète. Cette conception AOP peut rendre obsolètes les systèmes à contact et constitue le choix parfait pour les stations de traitement d’eau de petite ou moyenne taille.

Les systèmes Promix sont disponibles sur des patins de traitement standardisés pour des débits de 30 à 420 m³/h. Pour les débits plus importants, on utilise des combinaisons de patins Promix ou des solutions conçues sur mesure.