La soufflante turbo Sanitaire® AMX Series associe l’efficacité éprouvée des paliers à feuille d’air à une technologie avancée de paliers magnétiques afin d’offrir des performances fiables lors de cycles marche-arrêt à haute fréquence pour les procédés de traitement des eaux usées. Cette conception innovante des paliers prolonge la durée de vie de la soufflante, réduit la maintenance et les temps d’arrêt, abaisse les coûts d’exploitation et contribue au respect d’exigences de plus en plus strictes en matière d’élimination des nutriments et d’efficacité énergétique.
L’aération constitue généralement le principal poste de consommation d’énergie dans une station d’épuration, ce qui rend les performances de la soufflante essentielles à la fois pour l’efficacité opérationnelle et pour la fiabilité du traitement.
La soufflante turbo Sanitaire AMX Series intègre un palier à feuille d’air bidirectionnel unique avec revêtement Nano Silver Triple Treatment Bearing (NSTB+) et technologie complémentaire de paliers magnétiques. Cette conception combinée permet de surmonter les limites des paliers à feuille d’air conventionnels — à savoir les frottements et l’usure lors de cycles marche-arrêt fréquents — en activant le palier magnétique uniquement lorsque cela est nécessaire, évitant ainsi la complexité et le coût d’investissement élevé associés aux systèmes entièrement à paliers magnétiques. Il en résulte une soufflante spécialement conçue pour les applications exigeantes telles que les réacteurs discontinus séquentiels (SBR), l’aération intermittente et d’autres procédés à cycles intensifs, dans lesquels les soufflantes conventionnelles sur paliers à air subissent une usure accrue.
La conception Sanitaire AMX Series offre ainsi le meilleur des deux technologies : la simplicité et l’efficacité des soufflantes à paliers à feuille d’air, associées à la durabilité et à la stabilité des soufflantes à paliers magnétiques. Les stations de traitement bénéficient d’une durée de vie accrue des paliers, d’exigences de maintenance réduites, d’un risque opérationnel moindre et d’un coût total de possession optimisé.
Les soufflantes turbo Sanitaire présentent une conception centrifuge mono-étagée à entraînement direct qui élimine les engrenages présents dans de nombreuses soufflantes turbo traditionnelles. Un moteur synchrone à aimants permanents (PMSM) à grande vitesse est directement couplé à une roue en alliage d’aluminium conçue avec précision et piloté via un variateur de fréquence (VFD) intégré, permettant un contrôle précis du débit d’air tout en réduisant la complexité mécanique.
Les autres technologies intégrées comprennent :
Unlike conventional systems, the integrated airflow meter eliminates the need for separate airflow measurement equipment, simplifying installation while reducing equipment and maintenance costs.
Contrairement aux systèmes conventionnels, le débitmètre d’air intégré élimine le besoin d’un équipement de mesure séparé, ce qui simplifie l’installation tout en réduisant les coûts d’équipement et de maintenance.
Disponibles dans des puissances allant de 10 à 1000 HP (7,5 à 736 kW), avec des capacités de débit d’air de 175 à 24 000 SCFM (300 à 40 000 m³/h par soufflante), les soufflantes turbo Sanitaire AMX Series peuvent répondre aux besoins en oxygène d’installations desservant environ 5 000 à plus de 1,5 million d’équivalents-habitants (EH).
Grâce à une large gamme de modèles disponibles, les systèmes peuvent être dimensionnés avec davantage de précision en fonction des exigences du procédé, ce qui améliore l’efficacité tout en évitant la consommation d’énergie inutile et les coûts d’exploitation liés à des équipements surdimensionnés ou sous-dimensionnés.