Les réservoirs d’égalisation, les canaux et autres réservoirs de processus sont le pilier d’une station de traitement des eaux usées. Ils guident, équilibrent et conditionnent le débit afin que chaque étape de traitement en aval puisse fonctionner de manière fiable, efficace et sûre. Investir dans les bons systèmes de canaux et de réservoirs aide les installations de traitement des eaux usées à améliorer leur fiabilité, à optimiser leur traitement et à soutenir la durabilité opérationnelle à long terme.
Solutions de mélange des eaux usées
Égalisation
Les réservoirs d’égalisation de débit (EQ) sont conçus pour tamponner les débits vers une station de traitement des eaux usées avec des variations de débit d’affluent dues aux variations diurnes et aux intempéries. Un mélange est nécessaire dans ces bassins pour maintenir les solides en suspension, ce qui empêche les dépôts et équilibre la charge vers la station de traitement. Le mélange peut être fourni avec des systèmes d’aération diffuses, qui transfèrent l’oxygène vers le liquide, ou avec des systèmes de mélange de gaz mécaniques ou compressés qui ne transfèrent pas l’oxygène. Pour les réservoirs EQ situés en amont des sélecteurs anaérobies ou anoxiques, il est important de sélectionner une technologie qui n'ajoutera pas d'oxygène inutile dans le liquide de processus. Pour les réservoirs EQ qui nécessitent un peu d'oxygène ajouté au liquide de processus, un système d'aération intermittent peut réduire la consommation d'énergie.
Lors de la sélection de l'équipement de mélange, il est également important de prendre en compte la variation du niveau de liquide dans le réservoir. Les agitateurs à aération diffuse et mécaniques ont des limitations pour le niveau minimal de liquide pour le fonctionnement, alors que le mélange de gaz comprimé peut fonctionner même lorsque le réservoir est vide de liquide.
Canaux
Les canaux font plus que déplacer l’eau d’un processus à l’autre. Ils aident à contrôler le débit hydraulique, répartissent l’affluent de façon uniforme et prennent en charge des fonctions essentielles telles que le filtrage, l’élimination des gravillons, l’échantillonnage et la mesure du débit. Des canaux bien conçus réduisent les turbulences, évitent les goulots d’étranglement et créent des conditions stables nécessaires pour des performances constantes de l’usine. Les installations s’appuient généralement sur des débits hydrauliques, des diffuseurs, des pompes, des agitateurs mécaniques ou un mélange de gaz comprimé pour maintenir les solides en suspension dans les canaux. Les canaux de mélange sont importants car ils garantissent une combinaison rapide et uniforme des entrées de traitement et des eaux usées avant la prochaine étape du processus. Pour les canaux situés en amont des sélecteurs anaérobies ou anoxiques, il est important de sélectionner une technologie qui n'ajoutera pas d'oxygène inutile dans le liquide de processus.
Autres réservoirs de processus
D'autres réservoirs de processus servent un objectif spécifique dans le parcours de traitement. Ensemble, ils créent les environnements contrôlés nécessaires pour le mélange, le traitement biologique, la séparation des solides et la gestion des résidus. Leur conception et leur fonctionnement affectent directement la qualité des effluents, la consommation d'énergie, la consommation chimique et la résilience globale de l'usine.