Les données sur l’état des parois des canalisations recueillies par la plateforme PureRobotics® permettent aux services publics de prendre des décisions de réhabilitation et de gestion au cas par cas, tronçon par tronçon.
La plateforme PureRobotics fournit aux propriétaires de canalisations des données puissantes qui aident à prioriser les investissements à court et à long terme dans les conduites qui en ont le plus besoin, tout en évitant les remplacements inutiles. Grâce à l’information sur l’état des parois des canalisations, les services publics peuvent gérer leurs actifs de façon proactive et en toute confiance, ce qui réduit le risque de défaillances dangereuses et coûteuses et de dépenses d’exploitation imprévues.
PureRobotics est une solution innovante qui s’appuie sur plus d’une décennie d’expérience pour simplifier et rationaliser les inspections des canalisations. À l’aide de la technologie électromagnétique, l’outil identifie et localise les défauts de la paroi de la conduite, notamment :
La plateforme PureRobotics enregistre également des vidéos de grande qualité pour fournir des renseignements supplémentaires sur l’état des parois des canalisations.
La conception modulaire de l’outil robotique comprend un ensemble de capteurs qui documentent l’état du revêtement interne des conduites, des joints et des raccords tout en ciblant les zones défectueuses. En tant qu’outil sans personnel, il s’agit d’une option beaucoup plus sécuritaire pour l’inspection des parties critiques des canalisations. La plateforme peut être utilisée dans des conduites asséchées ou immergées de canalisations d’eau dépressurisées. Se déplaçant à une vitesse allant jusqu’à 25 mètres par minute, l’outil fournit des résultats rapides et précis qui permettent des réparations pendant la fermeture de la canalisation concernée. La plateforme PureRobotics peut inspecter près de 3 kilomètres à partir d’un seul point d’accès sur un large éventail de diamètres de canalisation allant de 400 mm à plus de 3000 mm.
Avec plus d’une décennie d’expérience en robotique, Xylem a recueilli plus de 966 km de données provenant d’inspections de canalisations partout dans le monde. Cette expérience opérationnelle garantit la qualité de la gestion de projet et la prestation d’inspections professionnelles.