It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Systèmes de désinfection UV TAK 55

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field
  • Convient à la désinfection des eaux usées (primaires, secondaires et tertiaires), de l’eau de recyclage et de l’eau d’aquaculture 
  • Système modulaire pour une configuration personnalisée offrant des débits allant de 500 m³/h (3 MGD) jusqu’à plusieurs milliers de m³/h (> 100 MGD)
  • Performances validées par des tests biologiques de pointe conformément à l’UVDGM de l’USEPA (manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement) (2006), au protocole IUVA (International Ultraviolet Association) (2011) et aux directives du NWRI (National Water Research Institute) (2003/2012), y compris la certification de l’État de Californie Title 22
  • Technologie haute performance des lampes UV et de ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose : développé par Xylem, basé sur le concept d’intensité réelle de Wedeco intégrant un capteur d’intensité UV certifié ÖNORM
  • Contrôlé par EcoTouch ou PLC : contrôleur du système UV ergonomique avec communications SCADA
  • Système automatique à nettoyage mécanique sans produits chimiques

Des performances fiables et éprouvées

Spécialement conçu pour la désinfection des eaux usées issues des procédés de clarification, le système UV TAK 55 personnalisable de Xylem est en service dans plus de 1000 installations dans le monde entier, y compris au sein du système de désinfection UV des eaux usées le plus grand au monde. 

Grâce à des tests complets validés, Xylem peut fournir des données fiables et objectives attestant des performances du TAK 55 Wedeco sur la gamme complète de doses d’exposition. Le système UV TAK 55 de Wedeco a été le premier système UV pour eaux usées à canal ouvert ayant été validé conformément aux directives NWRI et au protocole UVDGM. Il a également reçu la certification Title 22 de l’État de Californie répondant aux règles strictes en matière de recyclage des eaux usées.

Grâce à la conception de dose d’exposition éprouvée du système UV TAK 55, il est possible d’optimiser l’architecture en fonction de vos exigences en matière de qualité de l’eau, de conditions d’exploitation et de rejet. Cette approche permet d’éviter tout surdimensionnement ou sous-dimensionnement du système. L’optimisation en fonction des conditions spécifiques du site donne le système UV le plus petit possible sans compromis sur les performances – ce qui conduit à des économies sur l’investissement initial et sur les coûts d’exploitation pendant toute la durée de vie du système.

Le système UV TAK 55 est équipé d’un système de nettoyage entièrement automatique. Ses performances ont été confirmées par des institutions indépendantes. Il permet de réduire de manière significative la formation de dépôts sur les gaines de protection de quartz. Le système de nettoyage est équipé de bagues de nettoyage en PTFE spécialement conçues pour ne pas interrompre le procédé de désinfection et nettoyer sans ajout de produits chimiques. La fréquence de balayage s’adapte aisément aux caractéristiques des eaux usées.

Nombre de bancs UV personnalisable, à contrôle intelligent

Le système UV TAK 55 de Xylem peut être conçu sur mesure pour s’adapter aux conditions locales et aux exigences de performance, y compris la profondeur et la largeur du canal, ainsi que le nombre de canaux et de bancs par canal. Possibilité d’intégrer une option de mise en attente si nécessaire. Les différentes options d’espacement des lampes garantissent une désinfection correcte, quelle que soit la qualité de l’eau.

Le système UV TAK 55 de Wedeco est équipé de lampes UV Ecoray de qualité supérieure dont la puissance de sortie est réglable de 50 % à 100 %. Il offre donc un excellent rendement énergétique, notamment en mode gradateur. L’efficacité des lampes UV est encore améliorée grâce à la dernière technologie de ballasts électroniques. 

Pour surveiller les conditions optimales et économiser de l’énergie, le système OptiDose de régulation de la dose d’exposition UV par capteur du TAK 55 surveille les conditions de fonctionnement en temps réel, y compris le flux, la transmittance UV et l’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation énergétique au minimum nécessaire pour atteindre la dose d’exposition voulue. La puissance du rayonnement UV nécessaire est atteinte en consommant un minimum d’énergie.