Le modèle Vista est un générateur d’ozone de petit format équipé d’un système de transfert de masse et de gestion des gaz sans réservoir qui injecte jusqu’à 36 g/h d’ozone dans l’eau.
Les générateurs d’ozone de petit format série Vista sont équipés d’un système d’injection d’ozone à transfert de masse amélioré et d’un système de destruction du gaz résiduel. Afin d’assurer une alimentation constante en eau ozonée, les applications avec arrêts et démarrages périodiques sont plus sûrs avec le système de transfert de masse et de dégazage sans réservoir. Le système FatPipe permet l’injection d’ozone et la destruction du gaz résiduel sans réservoir.