It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Générateurs d’ozone

Systèmes de génération d’ozone intégrés Pacific Ozone™ Série PGS Peak

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Les systèmes d’ozone intégrés PGS Peak offrent une grande souplesse d’intégration dans les processus de désinfection industriels. La production et le débit d’ozone vont de 18 g/h à 1120 g/h et les équipements sont proposés avec des dispositifs de gaz d’alimentation intégrés.

Les systèmes Pacific Ozone constituent des solutions sûres et durables pour les processus de désinfection, produisant des résultats vérifiables qui contribuent à la tranquillité d’esprit des clients.

  • Coûts d’exploitation réduits
  • Faible encombrement
  • Instrumentation automatisée
  • Production d’ozone : 18-1120 g/h
  • Design et interface : Multi-châssis - Skid configuré -écran
  • Type : Système de génération intégré

Avec les systèmes de génération intégrés Pacific Ozone™, tout ce dont vous avez besoin est de l’air, de l’eau et de l’électricité pour renforcer l’efficacité et la sécurité de vos processus industriels.

La série PGS Peak offre une grande fiabilité et efficacité, par l’utilisation des meilleures pratiques dans le traitement à l’ozone, ce qui la rend idéale pour les applications critiques. Cette solution élimine la complexité liée à l’intégration des quatre éléments d’un système d’ozone complet : préparation du gaz d’alimentation, génération d’ozone, transfert de masse avec gestion des gaz, et contrôle du processus. Ces systèmes sont configurés pour répondre précisément à vos besoins de désinfection.

  • Ethernet/IP Network Capable
  • Écran tactile 10” et logiciel IHM simple à utiliser
  • Cellules de réacteur en titane FPT refroidies par air
  • Pas besoin d’eau de refroidissement
  • Contrôle linéaire précis de l’ozone par Powertron
  • Oxygène concentré embarqué
  • Acier inoxydable anticorrosion
  • Gestion intégrée des effluents gazeux
  • Détecteur d’ozone ambiant avec verrouillage de sécurité
  • Analyseur d’ozone dissous
  • Interface réseau Ethernet/IP

  • Efficacité énergétique : coûts d’exploitation réduits et production d’ozone à la demande
  • Design industriel avec interface utilisateur robuste et simplifiée
  • Prêt pour la mise en service et la qualification du système
  • Démarrage, arrêt et purge automatisés
  • Indication visuelle d’ozone
  • Idéal pour la modernisation d’installations existantes

  • Désinfection
  • Nettoyage des équipements
  • Eau de production alimentaire
  • Aquaculture
  • Eau purifiée
  • Traitement de l’eau des tours de refroidissement
  • Prévention de la prolifération marine
  • Traitement de l’eau de grande pureté

  • Aquaculture
  • Production alimentaire
  • Industrie pharmaceutique

Specifications