Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Production d’hypochlorite de sodium sur site

Système de génération d’hypochlorite sur site OSEC® B-Pak

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Le système OSEC® B-Pak est un système de génération d’hypochlorite configurable et préassemblé sur site qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % grâce à la technologie des électrodes bipolaires.

Le système OSEC® B-Pak Skid est un système d’hypochlorite sur site entièrement automatisé et préassemblé, conçu pour une installation rapide et économique, un fonctionnement sûr et une maintenance facile. Le système OSEC B-Pak produit une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. Le fonctionnement est entièrement automatique, ce qui rend les systèmes de la gamme OSEC B-Pak parfaitement adaptés aux sites distants ou sans personnel.

  • Conception robuste des cellules
  • Dimensions compactes
  • Système d’hypochlorite entièrement automatisé, préassemblé sur place et conçu pour une installation rapide et économique
  • Accès immédiat à tous les composants
  • Écrans larges haut de gamme avec contrôleur programmable rapide et sécurisé
  • Certifié selon NSF/ ANSI 61 Eau potable
  • Les skids sont expédiés entièrement raccordés, câblés et testés

  • Élimine la dépendance des fournisseurs de chlore et les problèmes de transport et de manipulation de l’hypochlorite en vrac.
  • La conception intrinsèquement sûre du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et fournit un désinfectant sûr pour le traitement de l’eau
  • L’efficacité maximale du procédé permet un rendement rapide des investissements (ROI)
  • La fiabilité du fonctionnement minimise la maintenance et réduit le risque de temps d’arrêt potentiel
  • La conception compacte du skid minimise l’ingénierie d’intégration et peut représenter une conception idéale pour les conversions au chlore et les modernisations OSHG
  • Le système configurable fournit une solution complète qui s’intègre parfaitement dans une installation de traitement