It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Analyseurs et régulateurs

Logiciel OPC-Server

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Système logiciel souple et transparent permettant l’accès aux données des systèmes de mesure et de contrôle

OPC-Server est un logiciel de Wallace & Tiernan® Systems et est conçu pour l’échange de données avec des systèmes superposés prenant en charge tous les systèmes Wallace & Tiernan compatibles avec bus RS 485. L’échange de données est bidirectionnel, ce qui signifie que le client OPC peut à la fois lire et écrire des données du procédé ; les paramètres du procédé peuvent être modifiés à partir du niveau de visualisation. L’accès au système de bus RS 485 de Wallace & Tiernan s’effectue au moyen d’un port série libre de l’ordinateur qui exécute l’application OPC-Server.

  • Connexion simple aux systèmes de visualisation
  • Possibilité d’intégration de différents systèmes de bus de terrain
  • Pas de programmation fastidieuse des pilotes.
  • Facilité de mise en œuvre grâce à une installation auto-exécutante
  • Accès flexible et efficace aux données de traitement des appareils de mesure et de contrôle Wallace & Tiernan®

Specifications