It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Transfert de diesel

Solutions fiables de gestion du carburant pour la sécurité sur l’eau

Si vous êtes à court de carburant lorsque vous êtes sur l’eau, vous savez à quel point une pompe de transfert diesel peut être vitale. Il peut non seulement vous aider à transférer du diesel entre les réservoirs de carburant arrière et avant, mais il peut également réamorcer le moteur en cas d’urgence, ce qui rend le redémarrage rapide.  

Xylem propose une gamme de pompes à aubes coulissantes Jabsco et de kits de pompes submersibles et en ligne Rule compacts, tous protégés contre les émissions pour éliminer le risque de combustion. 

Types de pompes à carburant diesel marines

Rule a développé une gamme de pompes à carburant compactes submersibles et en ligne, ainsi que des kits de pompes portables conçus pour une grande variété d’utilisations, à la fois à bord et à terre. La série Slimline comporte quatre modèles, qui comprennent des crépines pour une utilisation en mode submersible ou, lorsque le filtre est déposé, pour une utilisation en mode de pompage en ligne. En plus du transfert de carburant, ces pompes peuvent pomper l’eau de fond de cale dans des espaces étroits et être utilisées pour les douches de pont, le lavage général, le transfert d’eau et de diesel ou l’hivernage du moteur. 

Pour les bateaux plus grands équipés de plusieurs réservoirs de carburant, la gamme de pompes à aubes coulissantes Jabsco offre la sécurité et la fiabilité que les propriétaires de bateaux attendent de cette marque marine légendaire. Ces pompes auto-amorçantes de calibre continu sont disponibles dans une gamme de dimensions et de configurations et sont conformes aux normes USCG 183.410 et ISO 8846 MARINE (protection contre l’inflammation).