It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ballastage

Solutions pour les systèmes de ballasts d’eau de Wakeboard et de bateaux de ski

Lorsque vous vous amusez sur un wakeboard, un ski ou un tube, un sillage plus grand créera une sortie plus exaltante, et les systèmes de pompage de ballast modernes facilitent la prise de poids avec des réservoirs qui se remplissent rapidement par simple pression sur un bouton. Donc, lorsqu’il est temps de s’amuser dans l’eau, vous voulez une pompe ballast éprouvée et testée avec une conception peu encombrante qui peut gérer l’eau efficacement sur une gamme de capacités de performance et de tailles de récipient. 

Depuis des décennies, les constructeurs de bateaux les plus connus au monde dépendent des pompes à ballast Jabsco sur le marché des bateaux de ski et des wakeboards. Jabsco a été le pionnier de l’utilisation de pompes à roue flexibles pour le pompage des ballasts, qui sont une option beaucoup plus efficace qu’une pompe centrifuge à puits vivant traditionnelle non réversible. Aujourd’hui, cette marque de confiance perpétue cette tradition de performances marines robustes et fiables, respectant ou dépassant les normes de l’American Boat & Yacht Council (ABYC) et du National Marine Manufacturers (NMMA). 

Grâce à une roue en polyuréthane imprégnée d’huile qui peut être facilement inversée sans dommage, notre gamme de pompes Ballast Puppy et Ballast King est conçue pour prendre en charge et décharger rapidement le ballast, tandis que l’électronique moderne protège la roue contre les dommages dus au fonctionnement à sec. Disponibles dans une large gamme de capacités de 9 GPM à 15 GPM, nous avons des pompes ballast adaptées à tous les bateaux. 

Produits et services associés