It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompage de circulation

Maintenir le fonctionnement continu de votre système CVC marin

Le chauffage et la climatisation centralisés d’un bateau font plus que vous garder au frais par temps humide et chaud pendant la dernière croisière de la saison. Votre système CVC fait également circuler et climatise l’air à l’intérieur de votre cabine, ce qui élimine les odeurs et aide à éviter la formation de moules et de mildiou. 

Xylem propose une gamme de pompes de circulation pour les applications de circulation à basse pression telles qu’un système de chauffage marin. Conçues pour garantir fiabilité et facilité d’utilisation, ces pompes de circulation compactes peuvent être utilisées pour faire circuler l’eau de refroidissement chauffée du système d’eau douce de recirculation d’un moteur à travers des radiateurs dans les espaces de vie des navires. 

Les pompes CC sans brosse à entraînement magnétique Jabsco offrent une durée de vie et une fiabilité exceptionnelles, avec des moteurs qui durent plus de 10 000 heures et des têtes de pompe sans joint qui éliminent tout risque de fuite. Capables de supporter des températures élevées, ces pompes robustes et simples ont été conçues pour une utilisation continue. 

Pour les systèmes CVC de capacité supérieure, notre gamme de pompes de circulation Jabsco Cyclone offre une solution silencieuse à haut rendement. Disponible en version volume faible et volume élevé, le Cyclone est doté d’un corps robuste en acier inoxydable, d’une roue de conception anti-colmatage et est conforme aux normes USCG 183.410, ISO 8846 MARINE (protection contre l’inflammation) et ISO 8849 MARINE (norme de pompe de fond de cale).