It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Laborwassersysteme

LaboStar® PRO-Anlagen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das LaboStar® PRO-System ist eine kostengünstige Lösung zur Herstellung von analysenreinem Wasser.

  • Kostengünstig, kleine Stellfläche

Das extrem platzsparende Reinstwasssersystem zur kostengünstigen Herstellung analytisch reinen Wassers kann als Tischgerät eingesetzt werden. Die Wasserqualität mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm, entsprechend 18,2 MΩ-cm, und einem TOC-Gehalt < 10 ppb in der DI- Ausführung und 1 – 5 ppb in der UV-Version übertrifft die gängigen Qualitätsstandards.

Als Speisewasser für die LaboStar-Anlagen wird VE-Wasser, destilliertes Wasser bzw. Permeat aus einer Umkehr-Osmose-Anlage benötigt. In den LaboStar-Geräten sorgt ein Polisher-Modul mit einer Selektion von reinsten Aufbereitungsmaterialien für die Reinstwasserqualität. Eine Leitfähigkeitsmessung in der Rezirkulation überwacht ständig die Reinheit des Produktwassers.

Am Dispenser befindet sich ein Sterilfilter 0,2 µm mit Rückhaltevermögen von Bakterien und Endotoxinen*. Der Anwender kann ohne Investition in einen Ultrafilter Wasser mit einem Endotoxingehalt von < 0,001 EU/ ml erzeugen. Ein 0,2 µm Filter ohne Endotoxinrückhaltung ist ebenfalls erhältlich.

Die LaboStar-Anlage 4 ist das mobile Tischgerät mit integriertem Tank für die direkte Befüllung mit Speisewasser. Die LaboStar-Anlagen werden betriebsfertig geliefert, inklusive des ersten Modul- und Filtersatzes.

  • Reinstwasserzirkulation bis direkt in den Dispenserkopf
  • Bequeme Wasserentnahme mit praktischem Dispenser
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Schnelle und einfache Desinfektion
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Schnelle und einfache Desinfektion
  • Qualitätsüberwachung nach jeder Reinigungsstufe
  • Druckminderer eingeschlossen
  • Einfacher Modulaustausch mithilfe von Schnellkupplungen
  • Schutzmantel am Ende des Sterilfilters
LABOSTAR PRO UV 4 & DI 4
  • Integrierter 7 L-Tank
  • Standortunabhängiger mobiler Einsatz
  • Reinstwasser ist innerhalb weniger Minuten nach Befüllung des Tanks verfügbar
  • Einfache Plug&Play-Installation (Verbrauchsmaterialien sind Teil des Lieferumfangs)
  • In Deutschland hergestellt

  • W3T324339 LaboStar PRO DI 2
  • W3T409684 Labostar PRO DI 4
  • W3T324340 LaboStar PRO UV 2
  • W3T324491 LaboStar PRO UV 4