Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

UVLX

Produkt eingestellt
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Das Ultra-Hochleistungs-UV-System (Niederdruck) wurde für kommunales Trinkwasser entwickelt

Die UVLX-Serie bietet hochmoderne Amalgam-UV-Lampentechnologie (Niederdruck) und optimierte UV-Kammerkonstruktion für eine hohe Leistung bei einem Bruchteil der Größe und Betriebsleistung im Vergleich zu Standard-Niederdruck-UV-Systemen.

Die für kommunales Trinkwasser entwickelte UVLX-Konstruktion bietet als zentrales Merkmal die 800Watt-Amalgam UV-Lampe (Niederdruck), die erhebliche Vorteile gegenüber Standard-UV-Lampen bietet.

  • Leistung von unabhängiger Drittpartei validiert
  • Effektiv bei Wasserqualitäten von nur 20 % UVT
  • Validierte Leistung ab 50 % UVT+
  • Aufbereitung hoher Kapazität von 3.500 m3/h
  • Längere Lampenlebensdauer von 16.000 Stunden
  • Automatische Leistungsabstufung von 100 % – 30 % Leistung
  • Selbstreinigungsautomatik für Quarzhülsen
  • Hydraulisch optimiertes Design mit geringem Druckverlust
  • Hohe Desinfektionseffizienz – 1 bis 5 Log

  • Einfache Installation und Bedienung
  • Deutlich reduzierte Wartungsanforderungen
  • Zugangsluken für einfachen und schnellen Zugang
  • Wartung und Zugang einseitig
  • Twistlok™-Lampen mit Schnelltrennfunktion
  • Robustes, chemikalienfreies automatisches Wischersystem
  • Lampenwechsel ohne Ausbau des Wischermotors
  • Wischerringe können ersetzt werden, ohne den Wischwagen aus der Kammer zu entfernen