It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Gasdosiergeräte

Seit der Installation der ersten Chlorungsanlage in New York vor mehr als 100 Jahren durch unsere Firmengründer Charles F. Wallace und Martin F. Tiernan ist Chlorgas zur wichtigsten Chemikalie für die Desinfektion von Wasser geworden. Mithilfe eines fernbedienbaren vakuumbetriebenen Gasdosiergeräts wird aus Chlorgas per Injektor eine Chlorlösung zur Einimpfung ins zu behandelnde Wasser hergestellt.

 

Vorteile unserer Geräte:

  • Das wirtschaftlichste verfügbare Desinfektionsmittel, geliefert als Flüssigchlor in Gasflaschen oder -fässern
  • Sicherer, vollständig vakuumbetriebener Dosierbetrieb mithilfe der präzisen und zuverlässigen V-Regeldüse
  • Optionen für manuelle und automatische Dosierregelung
  • Automatische Erkennung und Abschaltung des Systems bei unbeabsichtigter Gasfreisetzung
  • Komplettdesign und Systemlösung mit allen Gasdosier-, Gashandling-Geräten und Zubehörteilen für das Sicherheitsmanagement.

Gasdosiergeräte

  • V10k™ Vakuum-Gasdosiersystem

    Die Vollvakuum-Dosiersysteme V10k™ Automatik und Manuell stehen für bewährte Gasdosiertechnik für Kapazitäten bis zu 15 kg/h und...
  • S10K™-Chloranlage

    Vollständig vakuumbetriebenes, manuell gesteuertes Gasdosiergerät für Dosieranwendungen niedriger Kapazität.
  • Automatische Umschaltmodule mit CCU

    Evoqua bietet verschiedene automatische Umschaltmodule, um die unterbrechungsfreie Umschaltung auf eine frische Gasversorgung ohne Anwender zu...
  • E-2000-Verdampfer

    Wärmetauscher (Wasserbad-Typ), der speziell für die Konversion von Flüssigchlor in den Gaszustand entwickelt wurde.
  • Injektoren

    Mischinjektoren erzeugen das notwendige Vakuum für den Betrieb von Vollvakuum-Dosiersystemen
  • V-2030 Gaschloranlage

    Gasdosiersystem hoher Kapazität mit Differenzdruck-Regelventil und bewährter V-Regeldüse zur Einstellung der Gasdosiermenge
  • Kent V2000™-Gasdosiersystem

    Das Vollvakuum-Dosiersystem Kent V2000™ steht für bewährte Gasdosiertechik von bis zu 60 kg/h und besitzt eine Vielzahl von...
  • Restdrucksicherung (RDS)

    In der seit Januar 2020 gültigen Neufassung der DIN 19606 „Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung – Technische Anforderungen an den...

Wunschliste erstellen

Zur Wunschliste hinzufügen
Select one or more wishlists.

ARTIKEL ERFOLGREICH ZUR WUNSCHLISTE HINZUFÜGT

Item successfully added to new wishlist.
Artikel erfolgreich zur vorhandenen Wunschliste hinzugefügt.