It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Gasdosiergeräte

Kent V2000™-Gasdosiersystem

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das Vollvakuum-Dosiersystem Kent V2000™ steht für bewährte Gasdosiertechik von bis zu 60 kg/h und besitzt eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.

Das Kent V2000™-Vollvakuum Dosiersystem kann bequem an der Wand positioniert werden, wodurch es ideal für Anwendungen mit beengtem Raum geeignet ist, bei denen aber hohe Dosierraten benötigt werden. Es wird zur Dosierung von Chlorgas, Kohlendioxid und Schwefeldioxid sowie für weitere Gase auf Anfrage eingesetzt.

  • Großer Durchflussmesser mit einer Skala von        250 mm für optimale Genauigkeit
  • Auch für die Dosierung von Ammoniak, Schwefeldioxid oder Kohlendioxid erhältlich
  • Option mit störungsfreiem 4-20 mA Ausgang
  • Messbereich von 20:1 für manuellen und Automatikbetrieb
  • Option mit Standschrank ist ebenfalls erhältlich

  • Chloranlage hoher Kapazität in platzsparender Konfiguration zur Wandmontage
  • Option mit integriertem Automatiksteuerventil
  • Kompletter Vakuumbetrieb unter Verwendung zuverlässiger V-Regeldüsen für den Gasdurchfluss
  • Absperrvorrichtung für Rücklaufschutz nach Injektorabschaltung
  • Der 20:1 Messbereich hilft bei der Bearbeitung von Mindest-/Maximal-Durchflussraten ohne Einstellung im Feld