It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Gasdosiergeräte

V10k™ Vakuum-Gasdosiersystem

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Vollvakuum-Dosiersysteme V10k™ Automatik und Manuell stehen für bewährte Gasdosiertechnik für Kapazitäten bis zu 15 kg/h und bieten eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.

Die Wallace & Tiernan® V10k™-Systeme arbeiten nach dem indirekten Verfahren, das heißt, aus Betriebswasser und Gas wird am Ort des Einsatzes mittels Injektor eine Chlorlösung hergestellt. Die Chlorgasdosierung erfolgt über die bewährte Wallace & Tiernan® V-Regeldüse. Dieses Prinzip gewährleistet einen großen Regelbereich und eine sehr hohe Reproduzierbarkeit.

  • Durchflussmesser mit hoher Auflösung für beste Ablesbarkeit in Messbereichen bis zu 15 kg/h
  • Im Automaktik-Betrieb Regelbereich 1:20
  • Differenzdruck-Regelventil für exakte Dosierung bei niedrigen Vakuum-Werten und für effizienten Injektor-Betrieb
  • Vakuummanometer für visuelle Betriebskontrolle

  • BewährteV-Düsen-Regelung für einen zuverlässigen Vakuum-Betrieb und exakte Dosierung
  • Ausgereifte Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • V10k Automatik wahlweise mit vollautomatischer Regelung in Verbindung mit Prozessregler oder mit 4-20mA-Stellmotoransteuerung
  • Umrüstung V10k manuell auf automatische Regelung möglich